Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma).

Pour réf. K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Force de serrage :K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0035_C Crampon plaqueur à came, forme C 153 kB

Dessins

Crampon plaqueur à came

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeFinition 1ABDD1D2
max.
D3
min.
EHH1KLL1L2L3RF=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
K0035.006015Cdroite38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 Sur demande
K0035.010015Cdroite58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 Sur demande
K0035.006035Cgauche38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 Sur demande
K0035.010035Cgauche58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33