Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Montage :1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette, l'excentrique de bridage et l'ensemble de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages :- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage
Indication de dessin :
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
4) Ensemble de bridage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1695 Crampons plaqueurs avec excentrique 370 kB

Dessins

Crampons plaqueurs avec excentrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Course
S
Force
de serrage
kN
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 Sur demande
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 Sur demande
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 Sur demande