Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :forgé, zingué noir.Nota :Pour réduire l’usure de la vis de réglage, nous recommandons d’utiliser de la pâte de vissage.
Le tendeur peut être monté en hauteur grâce à la rehausse. Il n’existe pas de rehausse pour les tendeurs de 44 kN et 60 kN.

L’élément de bridage, l’élément de support et le tasseau DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.
Utilisation :L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans paliers et de serrer la pièce.Avantages :- Forces de serrage très élevées de 22 à 60 kN.
- Hauteur réduite.
- Montage facile des éléments.
- Possibilité de serrage très rapide et simple.
- Hauteur et longueur réglables en continu.
- Utilisation dans les rainures en T de 12 à 28 mm, ainsi que dans les systèmes modulaires M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Accessoires :Rehausse K1206.
Patins en inox K1215.
Patins en plastique K2226.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K1205_Datasheet_32660_Bride_de_serrage--fr 279 kB

Dessins

Bride de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1H2A
min.
A
max.
BB1Largeur
de la
rainure
D

D1D2D3HH1LL1L2L3SWForce
de serrage
kN
Couple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1205.112135version longue6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 Sur demande
K1205.116135version longue6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 Sur demande
K1205.116155version longue5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 Sur demande
K1205.120175version longue7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 Sur demande
K1205.210065version courte5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 Sur demande
K1205.212065version courte5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 Sur demande
K1205.212095version courte6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 Sur demande
K1205.216110version courte6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 Sur demande
K1205.118176version longue7-8836165752520M1821M24M10521251762036146,51244180160 Sur demande
K1205.124203version longue8-10263180903028M2424,5M24M10571432032345164,51260300280 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33