Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carbure.Finition :Fritté.Nota :Les plaques d’appui en carbure existent en appui 4 points ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1914 Insert circulaire en carbure 159 kB

Dessins

Insert circulaire en carbure

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2DSBCAOAcc.PrixCommander
K1914.110strié6,353,22,3 Sur demande
K1914.111strié7,93,22,3 Sur demande
K1914.112strié9,53,23 Sur demande
K1914.113strié12,73,23 Sur demande
K1914.114strié19,053,23 Sur demande
K1914.211picots fins7,93,21,5 Sur demande
K1914.212picots fins9,53,22,3 Sur demande
K1914.213picots fins12,73,22,3 Sur demande
K1914.214picots fins19,053,22,3 Sur demande
K1914.215picots fins25,442,3 Sur demande
K1914.411appui 4 points7,93,23 Sur demande
K1914.412appui 4 points9,53,23 Sur demande
K1914.413appui 4 points12,743,5 Sur demande