Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota :Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.Indication de dessin :
Forme A : Surface plane usinée, traitée
Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
Forme C : Surface bombée, traitée
Forme D : Surface à picots, trempée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0301 Colonne d‘appui femelle 199 kB

Dessins (aperçu complet)

Colonne d‘appui femelle

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme A, bout plat trempé

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme A, bout plat trempé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDEGHTSWCAOAcc.PrixCommander
K0301.106X20A9,52M6201210 Sur demande
K0301.106X40A9,52M6401210 Sur demande
K0301.110X32A16,53M10321817 Sur demande
K0301.110X63A16,53M10631817 Sur demande
K0301.112X32A18,53M12321819 Sur demande
K0301.112X63A18,53M12631819 Sur demande
K0301.116X50A234M16502424 Sur demande
K0301.116X100A234M161002424 Sur demande

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme B, bout plat rectifié et trempé

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme B, bout plat rectifié et trempé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDEGHTSWCAOAcc.PrixCommander
K0301.206X20B9,52M6201210 Sur demande
K0301.206X40B9,52M6401210 Sur demande
K0301.210X32B16,53M10321817 Sur demande
K0301.210X63B16,53M10631817 Sur demande
K0301.212X32B18,53M12321819 Sur demande
K0301.212X63B18,53M12631819 Sur demande
K0301.216X50B234M16502424 Sur demande
K0301.216X100B234M161002424 Sur demande

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme C, surface bombée trempée

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme C, surface bombée trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDGHRTSWCAOAcc.PrixCommander
K0301.306X20C9,5M620151210 Sur demande
K0301.306X40C9,5M640151210 Sur demande
K0301.310X32C16,5M1032301817 Sur demande
K0301.310X63C16,5M1063301817 Sur demande
K0301.312X32C18,5M1232351819 Sur demande
K0301.312X63C18,5M1263351819 Sur demande
K0301.316X50C23M1650402424 Sur demande
K0301.316X100C23M16100402424 Sur demande

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDGHTSWCAOAcc.PrixCommander
K0301.406X20D9,5M6201210 Sur demande
K0301.406X40D9,5M6401210 Sur demande
K0301.410X32D16,5M10321817 Sur demande
K0301.410X63D16,5M10631817 Sur demande
K0301.412X32D18,5M12321819 Sur demande
K0301.412X63D18,5M12631819 Sur demande
K0301.416X50D23M16502424 Sur demande
K0301.416X100D23M161002424 Sur demande