Groupes de marchandise
Cubes en fonte grise avec rainures en T
K0805

Cubes en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les cubes avec rainures en T sont utilisés pour la configuration de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0805 Cubes en fonte grise avec rainures en T 393 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Cubes en fonte grise avec rainures en T
Cubes en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=Largeur
de la rainure
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0805.314040050400500235020M16M12M16182503203002002001505510025143 Sur demande
K0805.314040065400650235020M16M12M16182503203002002001505510025144 Sur demande
K0805.314050060500600235020M16M12M1618300400200-2502007510025144 Sur demande
K0805.314050075500750235020M16M12M1618300400200-2502007510025145 Sur demande
K0805.314063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525144 Sur demande
K0805.314063085630850235025M16M16M1618350500400-31520010012525145 Sur demande
K0805.314080080800800235025M16M16M161850064060040040030013515025144 Sur demande
K0805.3140801008001000235025M16M16M161850064060040040030013515025145 Sur demande
K0805.31410010010001000235525M20M20M1618600800200-50040016516025145 Sur demande
K0805.31410012510001250235525M20M20M1618600800200-50040016516025146 Sur demande
K0805.318040050400500305020M16M12M16182503203002002001505510025183 Sur demande
K0805.318040065400650305020M16M12M16182503203002002001505510025184 Sur demande
K0805.318050060500600305020M16M12M1618300400200-2502007510025184 Sur demande
K0805.318050075500750305020M16M12M1618300400200-2502007510025185 Sur demande
K0805.318063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525184 Sur demande
K0805.318063085630850305025M16M16M1618350500400-31520010012525185 Sur demande
K0805.318080080800800305025M16M16M161850064060040040030013515025184 Sur demande
K0805.3180801008001000305025M16M16M161850064060040040030013515025185 Sur demande
K0805.31810010010001000305525M20M20M1618600800200-50040016516025185 Sur demande
K0805.31810012510001250305525M20M20M1618600800200-50040016516025186 Sur demande