Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis de serrage : acier de traitement.
Bague de serrage en laiton.
Finition :Vis de serrage brunie.
Bague de serrage brute.
Nota :Les vérins de bridage peuvent être fixés directement sur la table de la machine avec des tasseaux. Les faibles tolérances (js 6) en hauteur garantissent un serrage parallèle à la table.
La plage de serrage est de 8 à 40 mm. Vis de serrage également disponibles pour les plages de serrage de 40 à 67 mm et de 65 à 87 mm.
Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine et empêche les déplacements lors du serrage. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1232 Vis de serrage 121 kB
 Fiche technique K1232_S Vis de serrage 121 kB

Dessins

Vis de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Plage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K1232.406740-67 Sur demande
K1232.658765-87 Sur demande

Autres articles de cette catégorie