Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base traité et zingué.
Support réglable traité, classe de résistance 8.8.
Nota :Prolongateur d'appui constitué de : patin, support réglable et vis de fixation pour bride à vis.
Les prolongateurs d'appui sont utilisées pour augmenter la hauteur de serrage des brides à vis.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1204 Prolongateur d'appui pour bride 268 kB

Dessins

Prolongateur d'appui pour bride

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1D2D3H
Plage de serrage
H1H2H3LL1CAOAcc.PrixCommander
K1204.10393013M10M5308-30398104430 Sur demande
K1204.12494217M12M53610-374910165435 Sur demande
K1204.12944217M12M53610-809410165435 Sur demande
K1204.16555021M16M54213-415513206040 Sur demande
K1204.16905021M16M54213-739013206040 Sur demande
K1204.20695025M20M65016-526916257050 Sur demande
K1204.201095025M20M65016-9110916257050 Sur demande