Groupes de marchandise
Cimblots extractibles formes B et D
K0818

Cimblots extractibles formes B et D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié (HRC 55-60).Nota :Les goupilles de positionnement s’enlèvent facilement avec un extracteur.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0818 Cimblots extractibles formes B et D 151 kB

Dessins (aperçu complet)

Cimblots extractibles formes B et D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D

D1D3L1L2L4BFiltre
K0818.10B107M311113-/3
K0818.12B128M513124-/3,5
K0818.16B1612M518144,5-/5
K0818.20B2014M522155-/6
K0818.22B2216M522175-/7
K0818.25B2518M525175-/8
K0818.102D107M311113-/3
K0818.122D128M513124-/3,5
K0818.162D1612M518144,5-/5
K0818.202D2014M522155-/6
K0818.222D2216M522175-/7
K0818.252D2518M525175-/8