Groupes de marchandise
Mors de serrage en acier, souples pour mandrins stationnaires
K1838

Mors de serrage en acier, souples pour mandrins stationnaires

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Kits composés de 3 ou 4 mors de serrage.

Les mors de serrage souples peuvent être usinés de manière flexible pour obtenir des contours et diamètres de serrage spécifiques.
Matière :Acier.Finition :souple.Nota :Les kits de mors de serrage composés de 3 mors sont exclusivement destinés aux mandrins stationnaires à 3 mors K1836.
Les kits de mors de serrage composés de 4 mors sont exclusivement destinés aux mandrins stationnaires à 4 mors K1837.
Avantages :Les mors de serrage souples peuvent être usinés et montés de manière réversible sur les deux faces de serrage. Accessoires :K1836 Mandrins stationnaires à 3 mors.
K1837 Mandrins stationnaires à 4 mors.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1838 Mors de serrage en acier, souples pour mandrins stationnaires 179 kB

Dessins

Mors de serrage en acier, souples pour mandrins stationnaires

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceUnité d'emballageB

B1HH1H2H3LL1L2L3DD1D2AccessoiresCAOAcc.PrixCommander
K1838.22033267,94373,53257338,117,4512,68M8149K1836.220 Sur demande
K1838.27033317,94483,83349544,425,312,68M101711K1836.270 Sur demande
K1838.315333712,7484,2334110542819,03M121913K1836.315 Sur demande
K1838.370334212,7544,233812563,530,7519,03M121913K1836.370 Sur demande
K1838.21544267,94373,53257338,117,4512,68M8149K1837.215 Sur demande
K1838.25044317,94483,83349544,425,312,68M101711K1837.250 Sur demande
K1838.310443712,7484,2334110542819,03M121913K1837.310 Sur demande
K1838.380444212,7544,233812563,530,7519,03M121913K1837.380 Sur demande