|
|
K1219_BBroche pneumatique, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nickelé.Nota :L'actionnement avec de l'air permet de libérer les 3 billes de serrage. Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur et le dispositif peut être remplacé. Lorsque l'arrivée d'air est interrompue, les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'extérieur et le dispositif est serré. Grâce à ce système facile à utiliser, les temps de remplacement sont considérablement réduits.
La répétabilité est de ± 0,01 mm.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H | H2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Force de retenue F1 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1219.212 | B | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | M4 | 23,8 | 14 | 41 | M4 | 8 | 8 | 24,5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 250 |  | | Sur demande | | K1219.216 | B | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | M5 | 31,8 | 20 | 52 | M5 | 8,5 | 9,5 | 25,5 | 28,5 | 4 | 9 | 26,5 | 10 | 350 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|