Groupes de marchandise

Sauterelles

retour
Sauterelle
Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien. Ces produits s'adressent à la technique de montage, la technique de bridage, la fabrication d'outils et la construction d'outillages.

En principe, les sauterelles HEINRICH KIPP WERK se répartissent en trois formes différentes :

- sauterelle horizontale ;
- sauterelle verticale ;
- sauterelle à bielle.

Sauterelles pour le maintien et le bridage de pièces

Sauterelle – Fonctionnement

La sauterelle KIPP est connue pour la forme ergonomique de sa poignée qui en facilite le maniement. Elle est la première sauterelle à intégrer le verrouillage d'une seule main dans la poignée. Différentes pièces pliées-découpées sont rassemblées pour former un groupe modulaire fonctionnel. Le serrage des pièces à usiner s'effectue selon le principe du levier à genouillère.
Sauterelles pour le maintien et le bridage

Sauterelle – Modèles

Il existe des modèles de sauterelle à levier KIPP avec pied horizontal ou vertical. Ainsi, la sauterelle s'adapte facilement à toutes les exigences de montage. En outre, la broche de pression se règle manuellement selon la situation. La sauterelle KIPP existe en acier mais aussi en Inox.

Les sauterelles à levier KIPP sont de bonne qualité, solides et par conséquent idéales pour des applications dans le secteur de la construction de machines – KIPP en toute confiance.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33