Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Douilles : acier de traitement.
Finition :Bruni.Nota :L'élément de serrage et de centrage permet le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage. L'élément de serrage et de centrage dispose d'une course importante. La gamme de produits couvre une plage de serrage comprise entre Ø12 et Ø30 mm. Afin d'augmenter la précision du centrage, l'élément de serrage et de centrage peut être fixé dans un alésage à l'aide du tourillon de centrage (D2). La précision du centrage est de +/- 0,2 mm.
Les éléments de serrage et de centrage avec taraudage sont adaptés au système modulaire M6 (voir exemple d'application).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0893 Bride de centrage 328 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride de centrage

Élément de serrage et de centrage avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageDD1L2D
min.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0893.0615taraudage15M64121211,42227,54,892,51,52,2 Sur demande
K0893.0619taraudage19M6415121424,5324,81242,56 Sur demande
K0893.0624taraudage24M64191217,826354,5155410 Sur demande
K0893.0630taraudage30M642412233244,571954,510 Sur demande

Élément de serrage et de centrage avec filetage

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageDD1L1D
min.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0893.061215filetage15M6121211,42227,54,892,51,52,2 Sur demande
K0893.061219filetage19M612151424,5324,81242,56 Sur demande
K0893.081624filetage24M8161917,826354,5155410 Sur demande
K0893.081630filetage30M81624233244,571954,510 Sur demande