Groupes de marchandise
Indicateur de position avec arbre creux en inox
K2107

Indicateur de position avec arbre creux en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en polyamide 6.
Arbre creux en inox.
Fenêtre en plastique.
Vis sans tête en inox.
Finition :Boîtier résistant aux chocs.
Arbre creux et vis sans tête brillants.
Roues à chiffres noires, chiffres blancs.
Nota :Les indicateurs de position permettent de consulter directement les valeurs de mesure paramétrées en un coup d'œil.
La valeur à afficher par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche) peut être librement sélectionnée, les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leurs dimensions réduites et leur affichage très clair et précis. Ils sont particulièrement adaptés aux entraxes de broche réduits et aux arbres de faible diamètre. Ils sont équipés d'un support de couple qui est encastré dans un perçage du côté opposé.
Données techniques :– compteur : 4 décades + lecture précise
– hauteur des chiffres env. 6 mm
– arbres creux Ø 14 H7 mm
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C max.
– résistant aux huiles et aux solvants
Sur demande :– cartérisation compteur en verre minéral
– joint axial (étanche à la poussière)
– anti-vibratoire
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2107 Indicateur de position avec arbre creux en inox 268 kB

Dessins

Indicateur de position avec arbre creux en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseB

DHLPasPosition de
la virgule
Couple max.
(1/min)
Position de montageSens de comptageAffichage
après
un tour
CAOAcc.PrixCommander
K2107.01001111orangé pur RAL 2004311447331150011001,0 Sur demande
K2107.01002111orangé pur RAL 200431144733125001100,10 Sur demande
K2107.01001121orangé pur RAL 2004311447331150012001,0 Sur demande
K2107.01002121orangé pur RAL 200431144733125001200,10 Sur demande
K2107.01001211orangé pur RAL 2004311447331150021001,0 Sur demande
K2107.01002211orangé pur RAL 200431144733125002100,10 Sur demande
K2107.01001221orangé pur RAL 2004311447331150022001,0 Sur demande
K2107.01002221orangé pur RAL 200431144733125002200,10 Sur demande
K2107.01001311orangé pur RAL 2004311447331150031001,0 Sur demande
K2107.01002311orangé pur RAL 200431144733125003100,10 Sur demande
K2107.01001321orangé pur RAL 2004311447331150032001,0 Sur demande
K2107.01002321orangé pur RAL 200431144733125003200,10 Sur demande
K2107.01001411orangé pur RAL 2004311447331150041001,0 Sur demande
K2107.01002411orangé pur RAL 200431144733125004100,10 Sur demande
K2107.01001421orangé pur RAL 2004311447331150042001,0 Sur demande
K2107.01002421orangé pur RAL 200431144733125004200,10 Sur demande
K2107.01251111orangé pur RAL 2004311447331,25150011001,2/5 Sur demande
K2107.01251121orangé pur RAL 2004311447331,25150012001,2/5 Sur demande
K2107.01251211orangé pur RAL 2004311447331,25150021001,2/5 Sur demande
K2107.01251221orangé pur RAL 2004311447331,25150022001,2/5 Sur demande
K2107.01251311orangé pur RAL 2004311447331,25150031001,2/5 Sur demande
K2107.01251321orangé pur RAL 2004311447331,25150032001,2/5 Sur demande
K2107.01251411orangé pur RAL 2004311447331,25150041001,2/5 Sur demande
K2107.01251421orangé pur RAL 2004311447331,25150042001,2/5 Sur demande
K2107.01501111orangé pur RAL 2004311447331,5150011001,5 Sur demande
K2107.01501121orangé pur RAL 2004311447331,5150012001,5 Sur demande
K2107.01501211orangé pur RAL 2004311447331,5150021001,5 Sur demande
K2107.01501221orangé pur RAL 2004311447331,5150022001,5 Sur demande
K2107.01501311orangé pur RAL 2004311447331,5150031001,5 Sur demande
K2107.01501321orangé pur RAL 2004311447331,5150032001,5 Sur demande
K2107.01501411orangé pur RAL 2004311447331,5150041001,5 Sur demande
K2107.01501421orangé pur RAL 2004311447331,5150042001,5 Sur demande
K2107.02001111orangé pur RAL 2004311447332150011002,0 Sur demande
K2107.02001121orangé pur RAL 2004311447332150012002,0 Sur demande
K2107.02001211orangé pur RAL 2004311447332150021002,0 Sur demande
K2107.02001221orangé pur RAL 2004311447332150022002,0 Sur demande
K2107.02001311orangé pur RAL 2004311447332150031002,0 Sur demande
K2107.02001321orangé pur RAL 2004311447332150032002,0 Sur demande
K2107.02001411orangé pur RAL 2004311447332150041002,0 Sur demande
K2107.02001421orangé pur RAL 2004311447332150042002,0 Sur demande
K2107.02501111orangé pur RAL 2004311447332,5150011002,5 Sur demande
K2107.02501121orangé pur RAL 2004311447332,5150012002,5 Sur demande
K2107.02501211orangé pur RAL 2004311447332,5150021002,5 Sur demande
K2107.02501221orangé pur RAL 2004311447332,5150022002,5 Sur demande
K2107.02501311orangé pur RAL 2004311447332,5150031002,5 Sur demande
K2107.02501321orangé pur RAL 2004311447332,5150032002,5 Sur demande
K2107.02501411orangé pur RAL 2004311447332,5150041002,5 Sur demande
K2107.02501421orangé pur RAL 2004311447332,5150042002,5 Sur demande
K2107.03001111orangé pur RAL 2004311447333150011003,0 Sur demande
K2107.03001121orangé pur RAL 2004311447333150012003,0 Sur demande
K2107.03001211orangé pur RAL 2004311447333150021003,0 Sur demande
K2107.03001221orangé pur RAL 2004311447333150022003,0 Sur demande
K2107.03001311orangé pur RAL 2004311447333150031003,0 Sur demande
K2107.03001321orangé pur RAL 2004311447333150032003,0 Sur demande
K2107.03001411orangé pur RAL 2004311447333150041003,0 Sur demande
K2107.03001421orangé pur RAL 2004311447333150042003,0 Sur demande
K2107.04001111orangé pur RAL 2004311447334137511004,0 Sur demande
K2107.04001121orangé pur RAL 2004311447334137512004,0 Sur demande
K2107.04001211orangé pur RAL 2004311447334137521004,0 Sur demande
K2107.04001221orangé pur RAL 2004311447334137522004,0 Sur demande
K2107.04001311orangé pur RAL 2004311447334137531004,0 Sur demande
K2107.04001321orangé pur RAL 2004311447334137532004,0 Sur demande
K2107.04001411orangé pur RAL 2004311447334137541004,0 Sur demande
K2107.04001421orangé pur RAL 2004311447334137542004,0 Sur demande
K2107.05001111orangé pur RAL 2004311447335130011005,0 Sur demande
K2107.05001121orangé pur RAL 2004311447335130012005,0 Sur demande
K2107.05001211orangé pur RAL 2004311447335130021005,0 Sur demande
K2107.05001221orangé pur RAL 2004311447335130022005,0 Sur demande
K2107.05001311orangé pur RAL 2004311447335130031005,0 Sur demande
K2107.05001321orangé pur RAL 2004311447335130032005,0 Sur demande
K2107.05001411orangé pur RAL 2004311447335130041005,0 Sur demande
K2107.05001421orangé pur RAL 2004311447335130042005,0 Sur demande
K2107.06001111orangé pur RAL 2004311447336125011006,0 Sur demande
K2107.06001121orangé pur RAL 2004311447336125012006,0 Sur demande
K2107.06001211orangé pur RAL 2004311447336125021006,0 Sur demande
K2107.06001221orangé pur RAL 2004311447336125022006,0 Sur demande
K2107.06001311orangé pur RAL 2004311447336125031006,0 Sur demande
K2107.06001321orangé pur RAL 2004311447336125032006,0 Sur demande
K2107.06001411orangé pur RAL 2004311447336125041006,0 Sur demande
K2107.06001421orangé pur RAL 2004311447336125042006,0 Sur demande
K2107.08001111orangé pur RAL 2004311447338118011008,0 Sur demande
K2107.08001121orangé pur RAL 2004311447338118012008,0 Sur demande
K2107.08001211orangé pur RAL 2004311447338118021008,0 Sur demande
K2107.08001221orangé pur RAL 2004311447338118022008,0 Sur demande
K2107.08001311orangé pur RAL 2004311447338118031008,0 Sur demande
K2107.08001321orangé pur RAL 2004311447338118032008,0 Sur demande
K2107.08001411orangé pur RAL 2004311447338118041008,0 Sur demande
K2107.08001421orangé pur RAL 2004311447338118042008,0 Sur demande
K2107.10001111orangé pur RAL 20043114473310115011010,0 Sur demande
K2107.10001121orangé pur RAL 20043114473310115012010,0 Sur demande
K2107.10001211orangé pur RAL 20043114473310115021010,0 Sur demande
K2107.10001221orangé pur RAL 20043114473310115022010,0 Sur demande
K2107.10001311orangé pur RAL 20043114473310115031010,0 Sur demande
K2107.10001321orangé pur RAL 20043114473310115032010,0 Sur demande
K2107.10001411orangé pur RAL 20043114473310115041010,0 Sur demande
K2107.10001421orangé pur RAL 20043114473310115042010,0 Sur demande
K2107.01001112noir311447331150011001,0 Sur demande
K2107.01002112noir31144733125001100,10 Sur demande
K2107.01001122noir311447331150012001,0 Sur demande
K2107.01002122noir31144733125001200,10 Sur demande
K2107.01001212noir311447331150021001,0 Sur demande
K2107.01002212noir31144733125002100,10 Sur demande
K2107.01001222noir311447331150022001,0 Sur demande
K2107.01002222noir31144733125002200,10 Sur demande
K2107.01001312noir311447331150031001,0 Sur demande
K2107.01002312noir31144733125003100,10 Sur demande
K2107.01001322noir311447331150032001,0 Sur demande
K2107.01002322noir31144733125003200,10 Sur demande
K2107.01001412noir311447331150041001,0 Sur demande
K2107.01002412noir31144733125004100,10 Sur demande
K2107.01001422noir311447331150042001,0 Sur demande
K2107.01002422noir31144733125004200,10 Sur demande
K2107.01251112noir311447331,25150011001,2/5 Sur demande
K2107.01251122noir311447331,25150012001,2/5 Sur demande
K2107.01251212noir311447331,25150021001,2/5 Sur demande
K2107.01251222noir311447331,25150022001,2/5 Sur demande
K2107.01251312noir311447331,25150031001,2/5 Sur demande
K2107.01251322noir311447331,25150032001,2/5 Sur demande
K2107.01251412noir311447331,25150041001,2/5 Sur demande
K2107.01251422noir311447331,25150042001,2/5 Sur demande
K2107.01501112noir311447331,5150011001,5 Sur demande
K2107.01501122noir311447331,5150012001,5 Sur demande
K2107.01501212noir311447331,5150021001,5 Sur demande
K2107.01501222noir311447331,5150022001,5 Sur demande
K2107.01501312noir311447331,5150031001,5 Sur demande
K2107.01501322noir311447331,5150032001,5 Sur demande
K2107.01501412noir311447331,5150041001,5 Sur demande
K2107.01501422noir311447331,5150042001,5 Sur demande
K2107.02001112noir311447332150011002,0 Sur demande
K2107.02001122noir311447332150012002,0 Sur demande
K2107.02001212noir311447332150021002,0 Sur demande
K2107.02001222noir311447332150022002,0 Sur demande
K2107.02001312noir311447332150031002,0 Sur demande
K2107.02001322noir311447332150032002,0 Sur demande
K2107.02001412noir311447332150041002,0 Sur demande
K2107.02001422noir311447332150042002,0 Sur demande
K2107.02501112noir311447332,5150011002,5 Sur demande
K2107.02501122noir311447332,5150012002,5 Sur demande
K2107.02501212noir311447332,5150021002,5 Sur demande
K2107.02501222noir311447332,5150022002,5 Sur demande
K2107.02501312noir311447332,5150031002,5 Sur demande
K2107.02501322noir311447332,5150032002,5 Sur demande
K2107.02501412noir311447332,5150041002,5 Sur demande
K2107.02501422noir311447332,5150042002,5 Sur demande
K2107.03001112noir311447333150011003,0 Sur demande
K2107.03001122noir311447333150012003,0 Sur demande
K2107.03001212noir311447333150021003,0 Sur demande
K2107.03001222noir311447333150022003,0 Sur demande
K2107.03001312noir311447333150031003,0 Sur demande
K2107.03001322noir311447333150032003,0 Sur demande
K2107.03001412noir311447333150041003,0 Sur demande
K2107.03001422noir311447333150042003,0 Sur demande
K2107.04001112noir311447334137511004,0 Sur demande
K2107.04001122noir311447334137512004,0 Sur demande
K2107.04001212noir311447334137521004,0 Sur demande
K2107.04001222noir311447334137522004,0 Sur demande
K2107.04001312noir311447334137531004,0 Sur demande
K2107.04001322noir311447334137532004,0 Sur demande
K2107.04001412noir311447334137541004,0 Sur demande
K2107.04001422noir311447334137542004,0 Sur demande
K2107.05001112noir311447335130011005,0 Sur demande
K2107.05001122noir311447335130012005,0 Sur demande
K2107.05001212noir311447335130021005,0 Sur demande
K2107.05001222noir311447335130022005,0 Sur demande
K2107.05001312noir311447335130031005,0 Sur demande
K2107.05001322noir311447335130032005,0 Sur demande
K2107.05001412noir311447335130041005,0 Sur demande
K2107.05001422noir311447335130042005,0 Sur demande
K2107.06001112noir311447336125011006,0 Sur demande
K2107.06001122noir311447336125012006,0 Sur demande
K2107.06001212noir311447336125021006,0 Sur demande
K2107.06001222noir311447336125022006,0 Sur demande
K2107.06001312noir311447336125031006,0 Sur demande
K2107.06001322noir311447336125032006,0 Sur demande
K2107.06001412noir311447336125041006,0 Sur demande
K2107.06001422noir311447336125042006,0 Sur demande
K2107.08001112noir311447338118011008,0 Sur demande
K2107.08001122noir311447338118012008,0 Sur demande
K2107.08001212noir311447338118021008,0 Sur demande
K2107.08001222noir311447338118022008,0 Sur demande
K2107.08001312noir311447338118031008,0 Sur demande
K2107.08001322noir311447338118032008,0 Sur demande
K2107.08001412noir311447338118041008,0 Sur demande
K2107.08001422noir311447338118042008,0 Sur demande
K2107.10001112noir3114473310115011010,0 Sur demande
K2107.10001122noir3114473310115012010,0 Sur demande
K2107.10001212noir3114473310115021010,0 Sur demande
K2107.10001222noir3114473310115022010,0 Sur demande
K2107.10001312noir3114473310115031010,0 Sur demande
K2107.10001322noir3114473310115032010,0 Sur demande
K2107.10001412noir3114473310115041010,0 Sur demande
K2107.10001422noir3114473310115042010,0 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33