Groupes de marchandise
Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif
K0759_NE

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0759_NE Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif 138 kB

Dessins

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de produitFinition 1Point zéroGraduationB

HCAOAcc.PrixCommander
K0759.0001Vernierhorizontalà gaucheen haut151 Sur demande
K0759.0101Vernierverticalen hautà droite151 Sur demande
K0759.00point zérohorizontal--151 Sur demande
K0759.01point zérovertical--151 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33