Groupes de marchandise
Douilles et inserts plastique
K1361

Douilles et inserts plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Douille acier à outils.
Insert PETP spécial.
Finition :Douille chromée.Nota :Douille à emmancher :
douille à entraînement 1/2", marque Hazet. Spécialement modifiée pour pouvoir loger des inserts en plastique. La longueur et la forme intérieure de la douille permettent de maintenir l'insert en plastique en toute sécurité. Ceci assure une transmission optimale de l'énergie vers la tête de la vis. Dans des conditions d'utilisation normales, cette conception permet d'empêcher tout contact métallique entre la douille et la tête hexagonale. La corrosion de contact est ainsi exclue.

Insert en plastique :
Insert en plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme de produits NOVOnox hygienic de KIPP. Les surfaces polies et fragiles sont protégées, et toute corrosion de contact ultérieure est évitée.
L'insertion dans la douille spéciale se fait manuellement. Le blocage par concordance de forme, associé à un dispositif de bridage, garantit un maintien optimal dans la douille. Aucun outil spécial n'est requis pour remplacer les inserts en plastique usés.
Avec un couple de serrage défini (classe de résistance 6.8), les inserts en plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1 000 cycles.
Indication de dessin :
A) Douille
B) Insert plastique
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1361 Douilles et inserts plastique 150 kB

Dessins

Douilles et inserts plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationD=diamètre extérieurD1LTSW=largeur de cléSW1CAOAcc.PrixCommander
K1361.1012Douille15,32236,610,610- Sur demande
K1361.1112Douille16,62237,310,111- Sur demande
K1361.1312Douille19,12237,310,613- Sur demande
K1361.1612Douille22,923,637,111,316- Sur demande
K1361.1912Douille26,6233713,219- Sur demande
K1361.2112Douille292536,812,921- Sur demande
K1361.2712Douille35,22544,418,127- Sur demande
K1361.0502Insert--186105 Sur demande
K1361.0503Insert--186105,5 Sur demande
K1361.0603Insert--186106 Sur demande
K1361.0704Insert--186107 Sur demande
K1361.0805Insert--186118 Sur demande
K1361.1006Insert--19,5101310 Sur demande
K1361.1107Insert--21,5111611 Sur demande
K1361.1308Insert--21,5111613 Sur demande
K1361.1610Insert--2213,51916 Sur demande
K1361.1710Insert--21,5122117 Sur demande
K1361.1812Insert--21,5122118 Sur demande
K1361.1913Insert--21,5122119 Sur demande
K1361.2114Insert--26,5182721 Sur demande
K1361.2214Insert--26,5182722 Sur demande
K1361.2416Insert--26,5182724 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33