Groupes de marchandise
Bouchon de protection pour graisseur conique, forme A, sans lien
K1133_A

Bouchon de protection pour graisseur conique, forme A, sans lien

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyéthylène (PE-LLD).Finition :rouge, vert, jaune ou noir.Nota :Convient à tous les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à marquer les intervalles de graissage.

Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1133_A Bouchon de protection pour graisseur conique, forme A, sans lien 143 kB

Dessins

Bouchon de protection pour graisseur conique, forme A, sans lien

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseCAOAcc.PrixCommander
K1133.911Arouge Sur demande
K1133.912Avert Sur demande
K1133.913Ajaune Sur demande
K1133.914Anoir Sur demande