Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
Finition :Corps de base noir.
Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
Nota :Pour le verrouillage d'urgence de loquets verrouillables par l'arrière. Le montage est réalisé sans manipulation mécanique, à l'aide de deux vis à tête cylindrique (de préférence DIN 912 M6x12). Adapté à tous les loquets verrouillables.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1497 Dispositif d'ouverture de secours 561 kB

Dessins

Dispositif d'ouverture de secours

Sélection/filtre d'articles

Référence

Largeur
de la
rainure
H
min.
H
max.
PCAOAcc.PrixCommander
K1497.930508/10305030-50 Sur demande
K1497.960808/10608060-80 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33