Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier forme S, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 459 kg
K2021

Glissières télescopiques en acier forme S, extension intégrale,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes : acier à roulement.
Finition :Rail et chariot zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Extension intégrale composée de deux rails de guidage servant d'élément fixe et mobile et d'un élément intermédiaire en forme de S. Cet élément possède une rigidité et un moment d'inertie de surface élevés, tout en présentant une forme compacte. Il en résulte une capacité de charge élevée avec une faible flexion à l'état déployé. La course maximale est supérieure à la longueur de la glissière télescopique en position rétractée.
Pour le montage de la glissière, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.
Sa vitesse de déplacement maximale est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation comprise entre -30 °C et +110 °C.
Sur demande :Autres longueurs (dimensions de la grille 80 mm).
Taille 28 jusqu'à 1490 mm au maximum.
Taille 35 jusqu'à 1730 mm au maximum.
Taille 43 jusqu'à 1970 mm au maximum.
Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2021 Glissières télescopiques en acier forme S, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 459 kg 159 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier forme S, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 459 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleAA1BD1

HLCourse
S
C0Y
N
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
K2021.2802902824,53685M5172902965704 (3 accessibles) Sur demande
K2021.2803702824,53685M5173703807695 (4 accessibles) Sur demande
K2021.2804502824,53685M5174504649696 (4 accessibles) Sur demande
K2021.2805302824,53685M51753054811707 (6 accessibles) Sur demande
K2021.2806102824,53685M51761063013768 (6 accessibles) Sur demande
K2021.3504503530,543104M622,545049412506 (5 accessibles) Sur demande
K2021.3505303530,543104M622,553055816857 (6 accessibles) Sur demande
K2021.3506903530,543104M622,569073421329 (7 accessibles) Sur demande
K2021.3508503530,543104M622,5850886280111 (9 accessibles) Sur demande
K2021.430530433452120M82853055620617 (6 accessibles) Sur demande
K2021.430610433452120M82861062626038 (6 accessibles) Sur demande
K2021.430690433452120M82869072627759 (7 accessibles) Sur demande
K2021.430770433452120M828770796331910 (7 accessibles) Sur demande
K2021.430850433452120M828850866387311 (9 accessibles) Sur demande
K2021.431010433452120M82810101036459013 (10 accessibles) Sur demande
K2021.431490433452120M82814901516371319 (15 accessibles) Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33