Groupes de marchandise
Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit)
K1230

Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit)

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité, bruni.Nota :Ces crampons plaqueurs permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. Grâce à l'effet de calage des mors de serrage, la pièce à usiner est immobilisée fermement et en toute sécurité sur la table de machine. « H1 » et « H3 » pour une profondeur maximale de rainure en T conforme à DIN 650. Pour des hauteurs de serrage plus faibles avec une profondeur de rainure minimale, l'élément de bridage peut être rectifié à la cote H3.

Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.

Livraison par paire.
Contenu de la livraison- 2x crampons plaqueurs pour rainure en T.
- 2x vis de fixation DIN EN ISO 4762.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1230 Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit) 195 kB

Dessins

Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit)

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
B

B1H
min.
H
max.
H1H2H3LL1F
kN
F1
kN
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
K1230.1221218122,513,531115521,850,61 pièce = 1 paire Sur demande
K1230.1421422141,513,534115551,85,50,71 pièce = 1 paire Sur demande
K1230.1621625162,51741156682,580,91 pièce = 1 paire Sur demande
K1230.1821828181,51643156712,5911 pièce = 1 paire Sur demande
K1230.2222235224,521,553209893161,91 pièce = 1 paire Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33