Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Des bagues d'adaptation peuvent être utilisées pour la réduction aux différents diamètres d'ajustement. Cela permet de positionner différents éléments de bridage sur les dispositifs à trame modulaire.Matière :Acier.Finition :Trempé.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2200_Datasheet_32538_Bagues_d_adaptation--fr 227 kB

Dessins

Bagues d'adaptation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HH1GCAOAcc.PrixCommander
K2200.18251825105M14x1,5 Sur demande
K2200.20252025105M18x1,5 Sur demande
K2200.22252225105M18x1,5 Sur demande
K2200.24252425105M18x1,5 Sur demande
K2200.25252525100,8M18x1,5 Sur demande