Groupes de marchandise
Vis, écrous et rondelles

Vis, écrous et rondelles

retour

Vis à tête cylindrique

Les vis à tête cylindrique à six pans creux de KIPP

La gamme de vis CHC KIPP comprend des modèles de différents types, matériaux et normes. En fonction du matériau et de ses propriétés, les vis CHC sont en inox non traité ou en acier (noir ou galvanisé). Les vis disponibles chez KIPP répondent toutes aux normes DIN 912 et DIN EN ISO 4762 ainsi que DIN 6912. Grâce à leur polyvalence, nos vis CHC à six pans creux conviennent à tous les secteurs de la métallurgie, notamment la construction mécanique, l'industrie automobile et l'aérospatial.

Modèles de vis à tête cylindrique KIPP

KIPP propose différents modèles de vis CHC à six pans creux et filetage standard. Vous avez le choix entre des modèles avec filetage intégral ou avec tige. Les vis CHC avec filetage intégral possèdent un filetage qui va jusqu'à la tête de la vis. Pour les vis à tige, le filetage n'est pas continu jusqu'à la tête.

Vous trouverez également chez KIPP des vis CHC à tête courte. Ces versions s'avèrent très utiles lorsque la tête de la vis doit être encastrée dans la pièce. Les vis CHC sont souvent utilisées dans des endroits où il y a de fortes vibrations. Sans un dispositif de blocage adapté, les vis peuvent se desserrer. Afin d'éviter ce problème, KIPP propose des vis CHC avec frein-filet. Celui-ci empêche les vis de se desserrer d'elles-mêmes et peut être réutilisé.

Il est primordial que votre vis à tête cylindrique ait la bonne taille

En raison des possibilités d'application multiples des vis à tête cylindrique, KIPP propose une large gamme de variantes et de modèles différents, répondant aux normes DIN 912, DIN EN ISO 4762 et DIN 6912. Afin de trouver la vis adaptée à votre application, il est important d'avoir la bonne mesure. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des différentes abréviations et mesures et leur signification.


Abréviation

Définition

D

Diamètre de filetage

L

Longueur totale (filetage + tige)

B

Longueur de filetage

DK

Diamètre de la tête

K

Hauteur de la tête

SW

Largeur de clé

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.

Tout choix repose d'abord sur le diamètre du filetage (D). Les filetages métriques ayant cours en Europe, le diamètre est précédé de la lettre M (pour métrique). Ainsi, un diamètre de filetage de 8 mm correspond à une vis à tête cylindrique M8. La longueur totale de la vis est également déterminante. Elle est ajoutée à la désignation du diamètre. Si cette longueur était de 40 mm, nous aurions une vis à tête cylindrique M8x40. Les autres dimensions et indications découlent des normes DIN 912, DIN EN ISO 4762 ou DIN 6912. En raison de la standardisation, toutes les vis à tête cylindrique KIPP possèdent un filetage standard. Les pas de filetage autres, appelés pas fins, ne sont pas concernés par ces normes. C'est pourquoi, l'indication du pas de filetage est omise.

En fonction du domaine d'application ultérieur, la classe de résistance de la vis à tête cylindrique joue également un rôle important. Celle-ci est représentée par deux chiffres séparés par un point. Le chiffre précédant le point correspond à la résistance à la traction en N/mm2. Si l'on multiplie ce chiffre par 100, on obtient la force sous l'effet de laquelle le matériau se déforme, voire se rompt. Le chiffre après le point correspond, quant à lui, à la limite d'élasticité de la vis. Il est d'abord multiplié par le nombre précédant le point, puis par 10. Le résultat ainsi obtenu représente la limite d‘élasticité. Si, par exemple, on a une vis à tête cylindrique conforme à la norme DIN 912 de classe de résistance 8.8, sa résistance à la traction sera de 800 N/mm2 et sa limite élastique de 640 N/mm2.

Tout est dans la sécurisation

Il existe plusieurs façons de sécuriser des vis CHC. Vous devez déterminer à l'avance si les vis à sécuriser devront être régulièrement ôtées. Si c'est le cas, vous devez renoncer à utiliser de la colle frein-filet liquide. Bien que la colle frein-filet liquide empêche la vis de se desserrer d'elle-même, elle est altérée lors du dévissage manuel. Son application doit alors être renouvelée. Le frein-filet KIPP permet de sécuriser de manière fiable votre vis CHC même en cas de desserrage et de serrage répétés – elle ne risque pas de tomber ou de se desserrer en cas de vibration, d'impact ou de choc. Pour empêcher des vis sans frein-filet de se desserrer d'elles-mêmes, nous recommandons l'utilisation d'écrous hexagonaux avec attache en polyamide.

Commander des vis à tête cylindrique en ligne chez HEINRICH KIPP WERK

Commandez vos vis à tête cylindrique directement en ligne dans notre boutique. Nos processus certifiés et nos contrôles qualité réguliers vous garantissent des produits de grande qualité. Les normes DIN 912, DIN EN ISO 4762 et DIN 6912 qui s'appliquent aux vis à tête cylindrique KIPP permettent une application précise. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées avec toutes les clés Allen métriques – aucun outil spécial n'est requis. De nombreuses vis à tête cylindrique de notre gamme sont disponibles en stock et peuvent être livrées rapidement. Si vous n'avez pas trouvé la vis à tête cylindrique adaptée à vos besoins dans notre boutique en ligne, contactez-nous ! Sur simple demande, nous pouvons développer des solutions spéciales personnalisées, adaptées à vos exigences.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33