Groupes de marchandise

iF Design Award - KIPP tous azimuts

L'International Forum Design GmbH, dont le siège est situé à Hanovre, récompense depuis 1954 des designers
avec le « iF DESIGN AWARD ».

Dès 1956, KIPP est entré dans la course pour décrocher un iF Award, en particulier dans la catégorie Product.

Nous avons été récompensés 17 fois !

Notre première distinction, en 1956, récompensait la manette indexable KIPP. Puis ont notamment suivi d'autres manettes indexables, des produits de la gamme NOVO grip, le levier à serrage rapide KIPP, la sauterelle KIPP lock et la butée escamotable KIPP.

En 2016, nous avons de nouveau présenté plusieurs produits pour l'iF Award.
2015
Butée escamotable

2006
Levier à came avec taraudage ou filetage en acier ou Inox
1978
Manette indexable en acier
avec taraudage ou filetage