Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.
Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.
Материал:

Рычаг из пластика PA 6.6, усиленный стекловолокном.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Ручка цвет черный или красный RAL3020
Упорная шайба черная
Пальцы осевые, Без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.
Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2122_IG Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой 186 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаСтарый номер артикула KIPPМатериал
компонента
Цвет
основы
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2122.1521105K0646.1521105СтальчерныйM516922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.1521106K0646.1521106СтальчерныйM616922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.2521108K0646.2521108СтальчерныйM825113324,216,327,91001101,55170 по запросу
K2122.1531105K0646.1531105нержавеющая стальчерныйM516922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.1531106K0646.1531106нержавеющая стальчерныйM616922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.2531108K0646.2531108нержавеющая стальчерныйM825113324,216,327,91001101,55170 по запросу
K2122.15218405K0646.15218405Стальярко-красный RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.15218406K0646.15218406Стальярко-красный RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.25218408K0646.25218408Стальярко-красный RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 по запросу
K2122.15318405K0646.15318405нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.15318406K0646.15318406нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 по запросу
K2122.25318408K0646.25318408нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33