Группы товаров
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
K0647

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг из нержавеющей стали 1.4308.
Упорная шайба из нержавеющей стали 1.4034, закаленная.
Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку.
Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.
Указание:Регулируемые эксцентриковые рычаги применяются, если положение зажимной рукоятки относительно оси зажима допускает только одну определенную позицию (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения с помощью отвертки.

Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана.
Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.
Указание на чертеже:
1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки
Особенности:
RoHS

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
DD1D2BB1HH1AA1LХод
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0647.9541003X10электролитически полированныйM312614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K0647.9541003X15электролитически полированныйM312614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K0647.9541003X30электролитически полированныйM312614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K0647.9541004X10электролитически полированныйM412614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K0647.9541004X15электролитически полированныйM412614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K0647.9541004X30электролитически полированныйM412614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K0647.0541004X15электролитически полированныйM415,48181311,417,252,359,11512,5100 по запросу
K0647.0541004X20электролитически полированныйM415,48181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K0647.0541004X30электролитически полированныйM415,48181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K0647.0541005X20электролитически полированныйM515,48181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K0647.0541005X30электролитически полированныйM515,48181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K0647.0541005X40электролитически полированныйM515,48181311,417,252,359,14012,5100 по запросу
K0647.0541005X50электролитически полированныйM515,48181311,417,252,359,15012,5100 по запросу
K0647.1541005X20электролитически полированныйM518921,51514,72270,479,2201,24120 по запросу
K0647.1541005X30электролитически полированныйM518921,51514,72270,479,2301,24120 по запросу
K0647.1541005X40электролитически полированныйM518921,51514,72270,479,2401,24120 по запросу
K0647.1541005X50электролитически полированныйM518921,51514,72270,479,2501,24120 по запросу
K0647.1541006X20электролитически полированныйM618921,51514,72270,479,2201,24120 по запросу
K0647.1541006X30электролитически полированныйM618921,51514,72270,479,2301,24120 по запросу
K0647.1541006X40электролитически полированныйM618921,51514,72270,479,2401,24120 по запросу
K0647.1541006X50электролитически полированныйM618921,51514,72270,479,2501,24120 по запросу
K0647.2541008X25электролитически полированныйM8271133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K0647.2541008X30электролитически полированныйM8271133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K0647.2541008X40электролитически полированныйM8271133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K0647.2541008X50электролитически полированныйM8271133,32418,328,896108501,58350 по запросу
K0647.2541010X25электролитически полированныйM10271133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K0647.2541010X30электролитически полированныйM10271133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K0647.2541010X40электролитически полированныйM10271133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K0647.2541010X50электролитически полированныйM10271133,32418,328,896108501,58350 по запросу
K0647.9541303X10отпескоструенныйM312614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K0647.9541303X15отпескоструенныйM312614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K0647.9541303X30отпескоструенныйM312614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K0647.9541304X10отпескоструенныйM412614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K0647.9541304X15отпескоструенныйM412614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K0647.9541304X30отпескоструенныйM412614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K0647.0541304X15отпескоструенныйM415,48181311,417,252,359,11512,5100 по запросу
K0647.0541304X20отпескоструенныйM415,48181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K0647.0541304X30отпескоструенныйM415,48181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K0647.0541305X20отпескоструенныйM515,48181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K0647.0541305X30отпескоструенныйM515,48181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K0647.0541305X40отпескоструенныйM515,48181311,417,252,359,14012,5100 по запросу
K0647.0541305X50отпескоструенныйM515,48181311,417,252,359,15012,5100 по запросу
K0647.1541305X20отпескоструенныйM518921,51514,72270,479,2201,24120 по запросу
K0647.1541305X30отпескоструенныйM518921,51514,72270,479,2301,24120 по запросу
K0647.1541305X40отпескоструенныйM518921,51514,72270,479,2401,24120 по запросу
K0647.1541305X50отпескоструенныйM518921,51514,72270,479,2501,24120 по запросу
K0647.1541306X20отпескоструенныйM618921,51514,72270,479,2201,24120 по запросу
K0647.1541306X30отпескоструенныйM618921,51514,72270,479,2301,24120 по запросу
K0647.1541306X40отпескоструенныйM618921,51514,72270,479,2401,24120 по запросу
K0647.1541306X50отпескоструенныйM618921,51514,72270,479,2501,24120 по запросу
K0647.2541308X25отпескоструенныйM8271133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K0647.2541308X30отпескоструенныйM8271133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K0647.2541308X40отпескоструенныйM8271133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K0647.2541308X50отпескоструенныйM8271133,32418,328,896108501,58350 по запросу
K0647.2541310X25отпескоструенныйM10271133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K0647.2541310X30отпескоструенныйM10271133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K0647.2541310X40отпескоструенныйM10271133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K0647.2541310X50отпескоструенныйM10271133,32418,328,896108501,58350 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2122

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2127

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2120

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2125

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2123

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2128

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

K2126

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

K2121

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0646

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0648

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33