- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1158_BЦилиндрические уровни с оправой для навинчивания, форма В, три... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Оправа из латуни. Цилиндрический уровень из стекла.Исполнение: Черные анодированные.Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении. Цилиндрические уровни можно закрепить с помощью двух отверстий. - три смотровых окна - чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька - наполнитель зеленого цвета Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | B | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | Чувствительность | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1158.2571305 | B | 12,3 | 4,5 | 13 | 1 | 57 | 37 | 45 | 5' |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|