Группы товаров
Цилиндрические уровни с оправой для привинчивания
K1158

Цилиндрические уровни с оправой для привинчивания

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Оправа из латуни.
Цилиндрический уровень из стекла.
Исполнение: никелированные и отполированные до блеска.
Форма В черного цвета, анодированная.
Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.
Цилиндрические уровни можно закрепить с помощью двух отверстий.
- форма A: одно смотровое окно
- форма B: три смотровых окна
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- наполнитель зеленого цвета
- черное контрастное кольцо
- белое днище уровня
Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1158 Цилиндрические уровни с оправой для привинчивания 210 kB

Чертежи (общий обзор)

Цилиндрические уровни с оправой для привинчивания

Цилиндрические уровни с оправой для навинчивания, форма А, смотровое окно

подробнее

Чертежи

Цилиндрические уровни с оправой для навинчивания, форма А, смотровое окно

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD4H

H1LL1L2ЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1158.1571350A12,34,513157374550' по запросу

Цилиндрические уровни с оправой для навинчивания, форма В, три смотровых окна

подробнее

Чертежи

Цилиндрические уровни с оправой для навинчивания, форма В, три смотровых окна

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD4H

H1LL1L2ЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1158.2571305B12,34,51315737455' по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33