- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1969_BЗапасные болты для зажимных эксцентриковых болтов, форма B |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Эксцентриковый болт, сталь закаленная.Указание:Запасные болты для эксцентриковых зажимов и зажимных эксцентриковых болтов.Принадлежности:Эксцентрики зажимные геометрические K0022. Эксцентриковые зажимы K1694. Зажимы шестигранные изменяемые K0023. Зажимные эксцентриковые болты с зубчатыми головками K0025. Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником K0026. Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником и T-образной накидной гайкой K0027. Зажимные эксцентриковые болты с зажимной деталью K0029. Зажимные эксцентриковые болты с зажимной деталью с упором, с возможностью смещения K0031. Зажимные эксцентриковые болты с зажимной деталью и ограничителем K0036. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | K | L | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1969.1216 | B | M12 | 6,6 | 16 | 8 |  | | по запросу | | K1969.1225 | B | M12 | 6,3 | 25 | 8 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|