Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: закалка, воронение. Втулка полированная сталь.Указание:Указанные зажимные усилия и моменты затяжки действительны в пределах установленного диапазона зажима (H5).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0014_A Крюки натяжные шлифованные формы A 290 kB

Чертежи

Крюки натяжные шлифованные формы A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH1H2H3H4H5
макс.
диапазон зажима
BRВинт с
цилиндрической
головкой DIN 912
Момент
затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0014.110030A2025755430910121230M10x6537,213 по запросу
K0014.110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33