Группы товаров
Ручки с накаткой, Форма L, с наружной резьбой - inch
K0260_L inch

Ручки с накаткой, Форма L, с наружной резьбой - inch

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт черно-серый.
Резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0260_L inch Ручки с накаткой, Форма L, с наружной резьбой - inch 213 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, Форма L, с наружной резьбой - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
РазмерDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0260.51A1X10Lчёрно-серый RAL 7021110-324016,5311310 по запросу
K0260.51A15X10Lсветло-серый RAL 7035110-324016,5311310 по запросу
K0260.51A16X10Lярко-красный RAL 3020110-324016,5311310 по запросу
K0260.51A17X10Lярко-жёлтый RAL 1021110-324016,5311310 по запросу
K0260.51A1X20Lчёрно-серый RAL 7021110-324016,5311320 по запросу
K0260.51A15X20Lсветло-серый RAL 7035110-324016,5311320 по запросу
K0260.51A16X20Lярко-красный RAL 3020110-324016,5311320 по запросу
K0260.51A17X20Lярко-жёлтый RAL 1021110-324016,5311320 по запросу
K0260.51A2X20Lчёрно-серый RAL 702111/4-204016,5311320 по запросу
K0260.51A25X20Lсветло-серый RAL 703511/4-204016,5311320 по запросу
K0260.51A26X20Lярко-красный RAL 302011/4-204016,5311320 по запросу
K0260.51A27X20Lярко-жёлтый RAL 102111/4-204016,5311320 по запросу
K0260.51A2X30Lчёрно-серый RAL 702111/4-204016,5311330 по запросу
K0260.51A25X30Lсветло-серый RAL 703511/4-204016,5311330 по запросу
K0260.51A26X30Lярко-красный RAL 302011/4-204016,5311330 по запросу
K0260.51A27X30Lярко-жёлтый RAL 102111/4-204016,5311330 по запросу
K0260.51A3X20Lчёрно-серый RAL 702115/16-184016,5311320 по запросу
K0260.51A35X20Lсветло-серый RAL 703515/16-184016,5311320 по запросу
K0260.51A36X20Lярко-красный RAL 302015/16-184016,5311320 по запросу
K0260.51A37X20Lярко-жёлтый RAL 102115/16-184016,5311320 по запросу
K0260.51A3X40Lчёрно-серый RAL 702115/16-184016,5311340 по запросу
K0260.51A35X40Lсветло-серый RAL 703515/16-184016,5311340 по запросу
K0260.51A36X40Lярко-красный RAL 302015/16-184016,5311340 по запросу
K0260.51A37X40Lярко-жёлтый RAL 102115/16-184016,5311340 по запросу
K0260.52A3X20Lчёрно-серый RAL 702125/16-185018361520 по запросу
K0260.52A35X20Lсветло-серый RAL 703525/16-185018361520 по запросу
K0260.52A36X20Lярко-красный RAL 302025/16-185018361520 по запросу
K0260.52A37X20Lярко-жёлтый RAL 102125/16-185018361520 по запросу
K0260.52A3X40Lчёрно-серый RAL 702125/16-185018361540 по запросу
K0260.52A35X40Lсветло-серый RAL 703525/16-185018361540 по запросу
K0260.52A36X40Lярко-красный RAL 302025/16-185018361540 по запросу
K0260.52A37X40Lярко-жёлтый RAL 102125/16-185018361540 по запросу
K0260.52A4X20Lчёрно-серый RAL 702123/8-165018361520 по запросу
K0260.52A45X20Lсветло-серый RAL 703523/8-165018361520 по запросу
K0260.52A46X20Lярко-красный RAL 302023/8-165018361520 по запросу
K0260.52A47X20Lярко-жёлтый RAL 102123/8-165018361520 по запросу
K0260.52A4X40Lчёрно-серый RAL 702123/8-165018361540 по запросу
K0260.52A45X40Lсветло-серый RAL 703523/8-165018361540 по запросу
K0260.52A46X40Lярко-красный RAL 302023/8-165018361540 по запросу
K0260.52A47X40Lярко-жёлтый RAL 102123/8-165018361540 по запросу
K0260.53A4X20Lчёрно-серый RAL 702133/8-166322411720 по запросу
K0260.53A45X20Lсветло-серый RAL 703533/8-166322411720 по запросу
K0260.53A46X20Lярко-красный RAL 302033/8-166322411720 по запросу
K0260.53A47X20Lярко-жёлтый RAL 102133/8-166322411720 по запросу
K0260.53A4X40Lчёрно-серый RAL 702133/8-166322411740 по запросу
K0260.53A45X40Lсветло-серый RAL 703533/8-166322411740 по запросу
K0260.53A46X40Lярко-красный RAL 302033/8-166322411740 по запросу
K0260.53A47X40Lярко-жёлтый RAL 102133/8-166322411740 по запросу
K0260.53A5X30Lчёрно-серый RAL 702131/2-136322411730 по запросу
K0260.53A55X30Lсветло-серый RAL 703531/2-136322411730 по запросу
K0260.53A56X30Lярко-красный RAL 302031/2-136322411730 по запросу
K0260.53A57X30Lярко-жёлтый RAL 102131/2-136322411730 по запросу
K0260.53A5X60Lчёрно-серый RAL 702131/2-136322411760 по запросу
K0260.53A55X60Lсветло-серый RAL 703531/2-136322411760 по запросу
K0260.53A56X60Lярко-красный RAL 302031/2-136322411760 по запросу
K0260.53A57X60Lярко-жёлтый RAL 102131/2-136322411760 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33