Группы товаров
Ручки с накаткой, Форма Е, с калибровой втулкой, без крышки - inch
K0260_E inch

Ручки с накаткой, Форма Е, с калибровой втулкой, без крышки -...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0260_E inch Ручки с накаткой, Форма Е, с калибровой втулкой, без крышки - inch 208 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, Форма Е, с калибровой втулкой, без крышки - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0260.31CME0,254016,5311310 по запросу
K0260.32CNE0,3125018361514 по запросу
K0260.33COE0,3756322411714 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33