|
|
K0260_H inchРучки с накаткой, Форма H, с калибровой втулкой, с крышкой - inch |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый. Втулка из стали 5.8.Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Цвет крышки | Размер | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0260.41CM | H | чёрно-серый RAL 7021 | 1 | 0,25 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | по запросу | | K0260.41CM5 | H | светло-серый RAL 7035 | 1 | 0,25 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | по запросу | | K0260.41CM6 | H | ярко-красный RAL 3020 | 1 | 0,25 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | по запросу | | K0260.41CM7 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 1 | 0,25 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | по запросу | | K0260.42CN | H | чёрно-серый RAL 7021 | 2 | 0,312 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | по запросу | | K0260.42CN5 | H | светло-серый RAL 7035 | 2 | 0,312 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | по запросу | | K0260.42CN6 | H | ярко-красный RAL 3020 | 2 | 0,312 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | по запросу | | K0260.42CN7 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 2 | 0,312 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | по запросу | | K0260.43CO | H | чёрно-серый RAL 7021 | 3 | 0,375 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | по запросу | | K0260.43CO5 | H | светло-серый RAL 7035 | 3 | 0,375 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | по запросу | | K0260.43CO6 | H | ярко-красный RAL 3020 | 3 | 0,375 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | по запросу | | K0260.43CO7 | H | ярко-жёлтый RAL 1021 | 3 | 0,375 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|