Группы товаров

Высаживание деревьев

назад
На благо окружающей среды!
Высаживание деревьев вместо бензопилы

Еще зимой прошлого года мы начали расширение нашего логистического центра.

Для создания пространства для логистического цеха была не только выровнена прилегающая территория; необходимо было также найти новое место для трех деревьев, которые мы пересадили.

Это стало возможным благодаря современной машине для пересадки деревьев фирмы Opitz.

Мы смогли извлечь из земли большие кедры, которые росли здесь более 20 лет,
вместе с корнями и перенести их к пруду, принадлежащему фирме.

На лугу предварительно были вырыты ямки соответствующих размеров, чтобы обеспечить точную пересадку деревьев.

Теперь рядом с нашим прудом у кедров достаточно места, чтобы расти и вырабатывать необходимый для жизни кислород.

Интересный факт: при возведении очередной пристройки или здания фирма HEINRICH KIPP WERK сажает кедры. Кедры — вечнозеленые хвойные деревья, относящиеся к семейству сосновых. У них высокая толерантность к воде; даже Ноев ковчег был построен из древесины кедра.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33