Группы товаров

Надежная блокировка благодаря защелкам производства KIPP

назад

Защелки для надежной блокировки

Компания HEINRICH KIPP WERK разработала новые защелки из пластмассы. Они производятся непосредственно на предприятии в Германии. Эти изделия были специально разработаны для особенно компактного встраивания заподлицо в двери, крышки или выдвижные ящики. Пользователю достаточно будет просто закрыть и прижать крышку, дверцу или ящик — функция защелкивания гарантирует надежную блокировку. Монтаж узлов такой же несложный, как и их применение.

Защелки поставляются в следующих вариантах исполнения.

  • Модели с откидными ручками поставляются в четырех вариантах для дверей с толщиной полотна от 2 до 22 мм, а также запираемые. Доступные цвета: черный, белый, бежевый, а также черный с хромированной ручкой.
  • Защелки с фиксатором предусмотрены для тонких дверей толщиной от 0,6 до 1 мм и могут монтироваться без использования инструмента.
  • У моделей с утопленной кнопкой для дверей с толщиной полотна 1,2–19 мм кнопка выскакивает при нажатии. У некоторых моделей кнопка поворачивается. Эта группа изделий поставляется в цветах: черный, белый, бежевый и хромированный.
Защелки обеспечивают надежную блокировку в тех случаях, в которых обычные запирающие механизмы могут случайно открыться из-за неожиданных движений или сотрясений, например, на корабле или в самолете. Защелки необходимы также в производстве упаковки, медицинской техники и в машиностроении.
Защелки из пластмассы с ручкой, откидные — K1651
Защелки из пластмассы с ручкой, откидные — K1651
Установка в монтажные отверстия.
Plastic snap-in snap locks with grip - K1652
Защелки из пластмассы с фиксируемой ручкой — K1652
Надежная фиксация крышек технического отсека.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33