Groupes de marchandise
Écrou papillon, forme AM, forme américaine
K2344_AM

Écrou papillon, forme AM, forme américaine

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les écrous papillon peuvent être serrés et (le plus souvent) desserrés à la main, sans outil.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2344_AM Écrou papillon, forme AM, forme américaine 147 kB

Dessins

Écrou papillon, forme AM, forme américaine

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseDA
max.
D2
max.
HH1CAOAcc.PrixCommander
K2344.204AMacierM418,588,83Sur demande
K2344.205AMacierM5221110,54Sur demande
K2344.206AMacierM626,81312,94,9Sur demande
K2344.208AMacierM830,31414,85,4Sur demande
K2344.210AMacierM1035,316,517,36,3Sur demande
K2344.212AMacierM1247,522,522,57,9Sur demande
K2344.1204AMacier inoxydable A2M418,588,83Sur demande
K2344.1205AMacier inoxydable A2M5221110,54Sur demande
K2344.1206AMacier inoxydable A2M626,81312,94,9Sur demande
K2344.1208AMacier inoxydable A2M830,31414,85,4Sur demande
K2344.1210AMacier inoxydable A2M1035,316,517,36,3Sur demande
K2344.1212AMacier inoxydable A2M1247,522,522,57,9Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Luxembourg
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33