Groupes de marchandise
Bouton triangle 2K ergonomique
K0980

Bouton triangle 2K ergonomique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés.
Sur demande :Autres combinaisons de couleur.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0980 Bouton triangle 2K ergonomique 153 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton triangle 2K ergonomique

Bouton triangle 2K ergonomique avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle 2K ergonomique avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0980.5008KacierM853,823,941617 Sur demande
K0980.5010KacierM1053,823,941617 Sur demande
K0980.6308KacierM867,723,936617 Sur demande
K0980.6310KacierM1067,723,936617 Sur demande
K0980.05008Kacier inoxydableM853,823,941617 Sur demande
K0980.05010Kacier inoxydableM1053,823,941617 Sur demande
K0980.06308Kacier inoxydableM867,723,936617 Sur demande
K0980.06310Kacier inoxydableM1067,723,936617 Sur demande

Bouton triangle 2K ergonomique avec filetage

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle 2K ergonomique avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0980.5008X20LacierM853,823,941620 Sur demande
K0980.5008X25LacierM853,823,941625 Sur demande
K0980.5008X30LacierM853,823,941630 Sur demande
K0980.5008X40LacierM853,823,941640 Sur demande
K0980.5010X20LacierM1053,823,941620 Sur demande
K0980.5010X25LacierM1053,823,941625 Sur demande
K0980.5010X30LacierM1053,823,941630 Sur demande
K0980.5010X40LacierM1053,823,941640 Sur demande
K0980.6308X20LacierM867,723,936620 Sur demande
K0980.6308X25LacierM867,723,936625 Sur demande
K0980.6308X30LacierM867,723,936630 Sur demande
K0980.6308X40LacierM867,723,936640 Sur demande
K0980.6310X20LacierM1067,723,936620 Sur demande
K0980.6310X25LacierM1067,723,936625 Sur demande
K0980.6310X30LacierM1067,723,936630 Sur demande
K0980.6310X40LacierM1067,723,936640 Sur demande
K0980.05008X20Lacier inoxydableM853,823,941620 Sur demande
K0980.05008X25Lacier inoxydableM853,823,941625 Sur demande
K0980.05008X30Lacier inoxydableM853,823,941630 Sur demande
K0980.05008X40Lacier inoxydableM853,823,941640 Sur demande
K0980.05010X20Lacier inoxydableM1053,823,941620 Sur demande
K0980.05010X25Lacier inoxydableM1053,823,941625 Sur demande
K0980.05010X30Lacier inoxydableM1053,823,941630 Sur demande
K0980.05010X40Lacier inoxydableM1053,823,941640 Sur demande
K0980.06308X20Lacier inoxydableM867,723,936620 Sur demande
K0980.06308X25Lacier inoxydableM867,723,936625 Sur demande
K0980.06308X30Lacier inoxydableM867,723,936630 Sur demande
K0980.06308X40Lacier inoxydableM867,723,936640 Sur demande
K0980.06310X20Lacier inoxydableM1067,723,936620 Sur demande
K0980.06310X25Lacier inoxydableM1067,723,936625 Sur demande
K0980.06310X30Lacier inoxydableM1067,723,936630 Sur demande
K0980.06310X40Lacier inoxydableM1067,723,936640 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Luxembourg
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33