- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0893_IGЦентрирующий зажим с внутренней резьбой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус из стали. Втулки из улучшенной стали.Исполнение: вороненная.Указание:Центрирующий зажим позволяет произвести центрирование и зажим заготовки в отверстии. Центрирующий зажим имеет большой рабочий ход. Ассортимент изделий охватывает диапазон зажима от Ø 12 до Ø 30 мм. Для повышения точности центрирования можно зафиксировать центрирующий зажим в отверстии с помощью центрирующей цапфы (D2). Точность центрирования составляет +/- 0,2 мм. Центрирующие зажимы с внутренней резьбой подходят под систему координатных плит М6 (см. пример использования).Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Вид резьбы | D | D1 | L2 | D мин. | D2 | D3 | H мин.
| H макс.
| L мин. | SW | SW1 | Зажимное усилие макс.,кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0893.0615 | внутренняя резьба | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | по запросу | | K0893.0619 | внутренняя резьба | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | по запросу | | K0893.0624 | внутренняя резьба | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | по запросу | | K0893.0630 | внутренняя резьба | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|