Группы товаров
Сменные губки для кулачков центрального зажимного приспособления 65-80-125 mm
K0598

Сменные губки для кулачков центрального зажимного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:сталь закалённая.Исполнение: Шлифованные зажимные поверхности.Указание:Сменные губки служат для фиксации различных заготовок. Соответствующие губки могут фиксировать необработанные или предварительно обработанные заготовки.
Сменные губки устанавливаются в насадные основные кулачки.

Подходят для K1236, K1237
Указание на чертеже:
Форма A: гладкая
Форма C: рифлёный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0598 Сменные губки для кулачков центрального зажимного приспособления 65-80-125 mm 175 kB

Чертежи (общий обзор)

Сменные губки для кулачков центрального зажимного приспособления 65-80-125 mm

Вворачиваемые кулачки для центрального зажимного приспособления 65-80-125 mm, форма A, гладкая

подробнее

Чертежи

Вворачиваемые кулачки для центрального зажимного приспособления 65-80-125 mm, форма A, гладкая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBH

H1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0598.0651A7,520106634 по запросу
K0598.0801A7,52512,58138 по запросу
K0598.1251A11,5402012660 по запросу

Вворачиваемые кулачки для центрального зажимного приспособления 65-80-125 mm, форма C, с поперечным рифлением

подробнее

Чертежи

Вворачиваемые кулачки для центрального зажимного приспособления 65-80-125 mm, форма C, с поперечным рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBH

H1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0598.0653C7,520106634 по запросу
K0598.0803C7,52512,58138 по запросу
K0598.1253C11,5402012660 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33