제품 그룹
UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 138mm
K1419

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 138mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보:시스템 크기 138인 UNILOCK 5축 베이직 모듈은 크고 무거운 공작물을 클램핑하는데 적합합니다. 공작물은 클램핑 핀 또는 리듀서 어댑터를 사용하여 베이직 모듈에 적용할 수 있습니다. 베이직 모듈은 해당 베이스 플레이트를 통해 또는 기계 테이블과 직접 스크류 결합됩니다. 유연한 위치 설정이 가능합니다. 하부에서 하부까지 두 개의 모듈을 결합하여 이중 클램핑 모듈을 생성하여 사용할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M16, M20, M24 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워 (M16) 75.000 N
- 클램핑 파워 (M20) 160.000 N
- 클램핑 파워 (M24) 230.000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1419 UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 138mm 415 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 138 568 kB

도면

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 138mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입H

SW조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1419.1380750A변형 방지 장치 없음75830 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059