제품 그룹
UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 138mm
K1423

UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 138mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:기본 몸체, 산화처리.
접촉면, 경화 처리 및 연마.
정보:UNILOCK 5축 리듀서 어댑터는 시스템 크기 80을 시스템 크기 138로 사용할 수 있도록 해줍니다.
이에 따라 전체 시스템 크기 80 부품을 계속 사용할 수 있습니다.
요청 시:기타 모델.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1423 UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 138mm 294 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 138 568 kB

도면

UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 138mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호H

SW홀딩력
F kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1423.125112565015 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059