|
|
K0869_ES육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리. 스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 경도 등급 | 표면 기본 몸체
| D | L | 최소 Ls | 최대 Lg | DK | K | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0869.103X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.103X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.103X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.103X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.103X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.104X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.104X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.104X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.104X18 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.104X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.104X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.105X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.105X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.105X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.105X18 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.105X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.105X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.105X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.105X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.106X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X18 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X55 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.106X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.108X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X18 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 70 | 35,25 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.108X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 80 | 45,25 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.110X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X18 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X90 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.110X100 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.112X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X90 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X100 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X110 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.112X120 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.114X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.114X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.114X120 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.116X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X90 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X100 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X110 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.116X120 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.120X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X90 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X100 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X110 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.120X120 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.603X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.603X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.603X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.603X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.603X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.604X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.604X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.604X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.604X18 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.604X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.604X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.605X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.605X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.605X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.605X18 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.605X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.605X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.605X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.605X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.606X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X18 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X55 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.606X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.608X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X18 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 70 | 35,25 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.608X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 80 | 45,25 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.610X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X18 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X90 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.610X100 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.612X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X90 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X100 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X110 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.612X120 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.614X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.614X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.614X120 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.616X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X90 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X100 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X110 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.616X120 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.620X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X90 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X100 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X110 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.620X120 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|