제품 그룹
스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅
K1114

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:무광택 처리.정보:*하우징 길이 H=18mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:스테인레스 스틸 회전 볼트 K1106.
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 K1107.
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸 K1108.
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸 K1109.
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 K1110.
스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용 K1111.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1114 스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅 240 kB

도면

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질B

B1A
하우징 길이
높이=18
CAD액세서리가격주문
K1114.245X180스테인레스 스틸19,58,118 요청 시
K1114.245X200스테인레스 스틸19,58,120 요청 시
K1114.245X240스테인레스 스틸19,58,124 요청 시
K1114.245X280스테인레스 스틸19,58,128 요청 시
K1114.245X320스테인레스 스틸19,58,132 요청 시
K1114.245X340스테인레스 스틸19,58,134 요청 시
K1114.245X360스테인레스 스틸19,58,136 요청 시
K1114.245X380스테인레스 스틸19,58,138 요청 시
K1114.245X400스테인레스 스틸19,58,140 요청 시
K1114.245X420스테인레스 스틸19,58,142 요청 시