제품 그룹
플랜지 튜브 커넥터 플라스틱
K0479

플랜지 튜브 커넥터 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리:검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보:원형 튜브의 기본 크기는
Ø18 mm ~ Ø30 mm임.
작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서
원형 튜브로 조립을 선택해야 하면 K0492
리덕싱 슬리브를 사용하여 해당되는 것을
조절할 수 있음.
요청 시:고정용 플라스틱 클램프 레버.액세서리:- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0479 플랜지 튜브 커넥터 플라스틱 702 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면

플랜지 튜브 커넥터 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BCDEFGHKLMNPSCAD액세서리가격주문
K0479.18185,318253030,535403239,550521M6x18  요청 시
K0479.30306,530404550506051,562,580828,5M8x25  요청 시