제품 그룹
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
K0479

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보:*긴 홀.요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0479 플랜지 튜브 커넥터 알루미늄 764 kB

도면

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호장착 홀
모양
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCAD액세서리가격주문
K0479.512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  요청 시
K0479.514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  요청 시
K0479.515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  요청 시
K0479.516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  요청 시
K0479.518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  요청 시
K0479.520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  요청 시
K0479.525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  요청 시
K0479.530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  요청 시
K0479.540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  요청 시
K0479.550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  요청 시