제품 그룹
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용
K0494

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.표면 마무리:본체, 검은색.정보:*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.

라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.

ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.
이용:잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨. 조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0494 플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용 266 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입ABDH

L다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K0494.000100815A원형--103,510Ø10x0.8-1.5 요청 시
K0494.000120820A원형--123,510Ø12x0.8-2 요청 시
K0494.000130820A원형--13410,5Ø13x0.8-2 요청 시
K0494.000140820A원형--14511,5Ø14x0.8-2 요청 시
K0494.000150820A원형--15311,5Ø15x0.8-2 요청 시
K0494.000160820A원형--16511,5Ø16x0.8-2 요청 시
K0494.018150A원형--18511,5Ø18x0,8-2 요청 시
K0494.000182535A원형--18511,5Ø18x2.5-3.5 요청 시
K0494.000190825A원형--19511,5Ø19x0.8-2.5 요청 시
K0494.020200A원형--20511,5Ø20x0,8-2,5 요청 시
K0494.000210825A원형--21511,5Ø21x0.8-2.5 요청 시
K0494.000220830A원형--22511,5Ø22x0.8-3 요청 시
K0494.000230830A원형--23511,5Ø23x0.8-3 요청 시
K0494.000240825A원형--24511,5Ø24x0.8-2.5 요청 시
K0494.025200A원형--25511,5Ø25x1-3 요청 시
K0494.000253050A원형--25511,5Ø25x3-5 요청 시
K0494.000260830A원형--26511,5Ø26x0.8-3 요청 시
K0494.000270830A원형--27511,5Ø27x0.8-3 요청 시
K0494.000280825A원형--28511,5Ø28x0.8-2.5 요청 시
K0494.030200A원형--30511,5Ø30x0,8-2,5 요청 시
K0494.000302545A원형--30511,5Ø30x2.5-4.5 요청 시
K0494.000320830A원형--32511,5Ø32x0.8-3 요청 시
K0494.000322545A원형--32511,5Ø32x2.5-4.5 요청 시
K0494.000340830A원형--34511,5Ø34x0.8-3 요청 시
K0494.000343540A원형--34511,5Ø34x3.5-4 요청 시
K0494.000351030A원형--35511,5Ø35x1-3 요청 시
K0494.000353050A원형--35511,5Ø35x3-5 요청 시
K0494.000361030A원형--36511,5Ø36x1-3 요청 시
K0494.000371030A원형--37511,5Ø37x1-3 요청 시
K0494.000381030A원형--38511,5Ø38x1-3 요청 시
K0494.000383050A원형--38511,5Ø38x3-5 요청 시
K0494.040300A원형--40511,5Ø40x1-3 요청 시
K0494.040400A원형--40511,5Ø40x3-5 요청 시
K0494.000420825A원형--42511,5Ø42x0.8-2.5 요청 시
K0494.000422550A원형--42511,5Ø42x2.5-5 요청 시
K0494.000432025A원형--43511,5Ø43x2-2.5 요청 시
K0494.000433035A원형--43511,5Ø43x3-3.5 요청 시
K0494.000441232A원형--44,5511,5Ø44.5x1.2-3.2 요청 시
K0494.000450830A원형--45511,5Ø45x0.8-3 요청 시
K0494.000453050A원형--45511,5Ø45x3-5 요청 시
K0494.000461535A원형--46511,5Ø46x1.5-3.5 요청 시
K0494.000481236A원형--48,4611,5Ø48.4x1.2-3.6 요청 시
K0494.000482552A원형--48,4611,5Ø48.4x2.5-5.2 요청 시
K0494.000501025A원형--50511,5Ø50x1-2.5 요청 시
K0494.050400A원형--50511,5Ø50x2,5-4,5 요청 시
K0494.000521535A원형--52514,5Ø52x1.5-3.5 요청 시
K0494.000551030A원형--55514,5Ø55x1-3 요청 시
K0494.000553050A원형--55514,5Ø55x3-5 요청 시
K0494.000601030A원형--60518Ø60x1-3 요청 시
K0494.000603050A원형--60518Ø60x3-5 요청 시
K0494.000631535A원형--63,5521Ø63.5x1.5-3.5 요청 시
K0494.000651535A원형--65521Ø65x1.5-3.5 요청 시
K0494.000653050A원형--65521Ø65x3-5 요청 시
K0494.000701035A원형--70521Ø70x1-3.5 요청 시
K0494.000751035A원형--75621Ø75x1-3.5 요청 시
K0494.000753050A원형--75621Ø75x3-5 요청 시
K0494.000761540A원형--76,2621Ø76.2x1.5-4 요청 시
K0494.000803055A원형--80621Ø80x3-5.5 요청 시
K0494.000851540A원형--85621Ø85x1.5-4 요청 시
K0494.000891840A원형--88,9621Ø88.9x1.8-4 요청 시
K0494.000901540A원형--90621Ø90x1.5-4 요청 시
K0494.000951540A원형--95621Ø95x1.5-4 요청 시
K0494.001001540A원형--100628Ø100x1.5-4 요청 시
K0494.413130520B사각13--411,513x13x0,5-2 요청 시
K0494.415150820B사각15--311,515x15x0,8-2 요청 시
K0494.416160820B사각16--511,516x16x0,8-2 요청 시
K0494.418181530B사각18--511,518x18x1,5-3 요청 시
K0494.420100B사각20--511,520 x 20 x 0,8-3 요청 시
K0494.422220830B사각22--511,522x22x0,8-3 요청 시
K0494.425150B사각25--511,525 x 25 x 1-3 요청 시
K0494.428281030B사각28--511,528x28x1-3 요청 시
K0494.430200B사각30--511,530 x 30 x 1-2,5 요청 시
K0494.430302550B사각30--511,530x30x2,5-5 요청 시
K0494.432321035B사각32--511,532x32x1-3,5 요청 시
K0494.434341030B사각34--514,534x34x1-3 요청 시
K0494.435350830B사각35--514,535x35x0,8-3 요청 시
K0494.438381035B사각38--514,538x38x1-3,5 요청 시
K0494.440300B사각40--514,540 x 40 x 1-3 요청 시
K0494.440400B사각40--514,540 x 40 x 3-5 요청 시
K0494.445451030B사각45--514,545x45x1-3 요청 시
K0494.445453050B사각45--514,545x45x3-5 요청 시
K0494.448482545B사각48--514,548x48x2,5-4,5 요청 시
K0494.450500830B사각50--514,550x50x0,8-3 요청 시
K0494.450503050B사각50--514,550x50x3-5 요청 시
K0494.452521535B사각52--514,552x52x1,5-3,5 요청 시
K0494.455552045B사각55--514,555x55x2-4,5 요청 시
K0494.460601540B사각60--52160x60x1,5-4 요청 시
K0494.465652045B사각65--52165x65x2-4,5 요청 시
K0494.470702045B사각70--518,770x70x2-4,5 요청 시
K0494.475752045B사각75--62175x75x2-4,5 요청 시
K0494.480802045B사각80--62180x80x2-4,5 요청 시
K0494.490903050B사각90--62190x90x3-5 요청 시
K0494.495953555B사각95--62195x95x3,5-5,5 요청 시
K0494.400001040B사각100--724100x100x1-4 요청 시
K0494.220100820C직사각2010-311,520x10x0,8-2 요청 시
K0494.220151020C직사각2015-511,520x15x1-2 요청 시
K0494.225100820C직사각2510-311,525x10x0,8-2 요청 시
K0494.225150825C직사각2515-511,525x15x0,8-2,5 요청 시
K0494.225201030C직사각2520-511,525x20x1-3 요청 시
K0494.230100820C직사각3010-311,530x10x0,8-2 요청 시
K0494.230150825C직사각3015-511,530x15x0,8-2,5 요청 시
K0494.230201030C직사각3020-511,530x20x1-3 요청 시
K0494.230250830C직사각3025-511,530x25x0,8-3 요청 시
K0494.235100820C직사각3510-3,511,535x10x0,8-2 요청 시
K0494.235151030C직사각3515-511,535x15x1-3 요청 시
K0494.235200830C직사각3520-511,535x20x0,8-3 요청 시
K0494.235250830C직사각3525-511,535x25x0,8-3 요청 시
K0494.240151020C직사각4015-511,740x15x1-2 요청 시
K0494.240200830C직사각4020-511,540x20x0,8-3 요청 시
K0494.240251035C직사각4025-511,540x25x1-3,5 요청 시
K0494.240301030C직사각4030-511,540x30x1-3 요청 시
K0494.240351030C직사각4035-511,540x35x1-3 요청 시
K0494.245201030C직사각4520-511,545x20x1-3 요청 시
K0494.245250830C직사각4525-511,545x25x0,8-3 요청 시
K0494.245300830C직사각4530-511,545x30x0,8-3 요청 시
K0494.245351035C직사각4535-511,545x35x1-3,5 요청 시
K0494.250100820C직사각5010-3,511,550x10x0,8-2 요청 시
K0494.250200830C직사각5020-514,550x20x0,8-3 요청 시
K0494.250250830C직사각5025-514,550x25x0,8-3 요청 시
K0494.250301030C직사각5030-514,550x30x1-3 요청 시
K0494.250351035C직사각5035-514,550x35x1-3,5 요청 시
K0494.250400830C직사각5040-514,550x40x0,8-3 요청 시
K0494.255401540C직사각5540-514,555x40x1,5-4 요청 시
K0494.260151020C직사각6015-514,560x15x1-2 요청 시
K0494.260201030C직사각6020-514,560x20x1-3 요청 시
K0494.260250830C직사각6025-514,560x25x0,8-3 요청 시
K0494.260301030C직사각6030-514,560x30x1-3 요청 시
K0494.260351535C직사각6035-514,560x35x1,5-3,5 요청 시
K0494.260401030C직사각6040-514,560x40x1-3 요청 시
K0494.260451540C직사각6045-514,560x45x1,5-4 요청 시
K0494.260501535C직사각6050-514,560x50x1,5-3,5 요청 시
K0494.270301030C직사각7030-514,570x30x1-3 요청 시
K0494.270351535C직사각7035-514,570x35x1,5-3,5 요청 시
K0494.270401030C직사각7040-514,570x40x1-3 요청 시
K0494.270502040C직사각7050-514,570x50x2-4 요청 시
K0494.275251025C직사각7525-514,575x25x1-2,5 요청 시
K0494.275500825C직사각7550-514,575x50x0,8-2,5 요청 시
K0494.280251030C직사각8025-514,5*80x25x1-3 요청 시
K0494.280301025C직사각8030-514,5*80x30x1-2,5 요청 시
K0494.280401030C직사각8040-514,580x40x1-3 요청 시
K0494.280451535C직사각8045-514,580x45x1,5-3,5 요청 시
K0494.280501535C직사각8050-521,580x50x1,5-3,5 요청 시
K0494.280601545C직사각8060-52480x60x1,5-4,5 요청 시
K0494.290402040C직사각9040-514,5*90x40x2-4 요청 시
K0494.290502045C직사각9050-521,590x50x2-4,5 요청 시
K0494.290703055C직사각9070-621,590x70x3-5,5 요청 시
K0494.200301535C직사각10030-514,5*100x30x1,5-3,5 요청 시
K0494.200401535C직사각10040-514,5*100x40x1,5-3,5 요청 시
K0494.200501545C직사각10050-524100x50x1,5-4,5 요청 시
K0494.200602545C직사각10060-624,5100x60x2,5-4,5 요청 시
K0494.200803055C직사각10080-624100x80x3-5,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059