제품 그룹
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
K1599

수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.

모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
액추에이션 원리:핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.조립:나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시:기타 색깔 및 나사 길이.도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1599 수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트 326 kB

도면 (전체 요약)

수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD액세서리가격주문
K1599.2081X10검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.2081X20검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.2081X30검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.2081X40검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.3101X15검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.3101X30검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.3101X40검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.3101X50검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.4101X20검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.4101X30검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.4101X40검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.4101X50검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.5121X20검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.5121X30검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.5121X40검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.5121X50검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 구조적 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 구조적 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD액세서리가격주문
K1599.208181X10검정 RAL 9005질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208181X20검정 RAL 9005질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208181X30검정 RAL 9005질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208181X40검정 RAL 9005질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.208182X10퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.208183X10밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208183X20밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.208184X10신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.208185X10시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208185X20시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.208186X10신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208186X20신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.208187X10연한 회색 RAL 7035질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208187X20연한 회색 RAL 7035질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.208188X10창문 회색 RAL 7040질감 매트M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.208188X20창문 회색 RAL 7040질감 매트M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.208188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.208188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.310181X15검정 RAL 9005질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310181X30검정 RAL 9005질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310181X40검정 RAL 9005질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310181X50검정 RAL 9005질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.310182X15퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.310183X15밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310183X50밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.310184X15신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.310185X15시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310185X50시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.310186X15신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310186X50신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.310187X15연한 회색 RAL 7035질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310187X50연한 회색 RAL 7035질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.310188X15창문 회색 RAL 7040질감 매트M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.310188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.310188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.310188X50창문 회색 RAL 7040질감 매트M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.410181X20검정 RAL 9005질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410181X30검정 RAL 9005질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410181X40검정 RAL 9005질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410181X50검정 RAL 9005질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.410182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.410183X20밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410183X50밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.410184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.410185X20시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410185X50시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.410186X20신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410186X50신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.410187X20연한 회색 RAL 7035질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410187X50연한 회색 RAL 7035질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.410188X20창문 회색 RAL 7040질감 매트M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.410188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.410188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.410188X50창문 회색 RAL 7040질감 매트M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.512181X20검정 RAL 9005질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512181X30검정 RAL 9005질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512181X40검정 RAL 9005질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512181X50검정 RAL 9005질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1599.512182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1599.512183X20밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512183X50밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1599.512184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1599.512185X20시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512185X50시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1599.512186X20신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512186X50신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1599.512187X20연한 회색 RAL 7035질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512187X50연한 회색 RAL 7035질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1599.512188X20창문 회색 RAL 7040질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.512188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.512188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.512188X50창문 회색 RAL 7040질감 매트M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 고광택 크롬 도금, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 고광택 크롬 도금, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD액세서리가격주문
K1599.2086X10실버고광택 크롬 도금M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.2086X20실버고광택 크롬 도금M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.2086X30실버고광택 크롬 도금M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.2086X40실버고광택 크롬 도금M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.3106X15실버고광택 크롬 도금M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.3106X30실버고광택 크롬 도금M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.3106X40실버고광택 크롬 도금M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.3106X50실버고광택 크롬 도금M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.4106X20실버고광택 크롬 도금M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.4106X30실버고광택 크롬 도금M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.4106X40실버고광택 크롬 도금M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.4106X50실버고광택 크롬 도금M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.5126X20실버고광택 크롬 도금M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.5126X30실버고광택 크롬 도금M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.5126X40실버고광택 크롬 도금M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.5126X50실버고광택 크롬 도금M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059