제품 그룹
수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:플랜지가 연장된 클램핑 레버는 튜브 커넥터 등에서 나사를 대체합니다. 따라서 공구 없이 스크류 커넥션을 클램핑 및 클램핑 해제할 수 있습니다.
인체 공학적 그립 디자인이 적용된 스테인레스 스틸 클램핑 레버는 매우 좋은 촉감과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.
재질:그립 레버, 정밀 캐스트, 1.4308.
스틸 부품, 스테인레스 스틸, 1.4305.
표면 마무리:그립 레버, 전해 연마.
스틸 부품, 광텍처리.
정보:튜브 커넥터의 치수표에는 적합한 클램핑 레버에 정보가 기재되어 있습니다. 장점:공구 없이 튜브 커넥터 클램핑 및 해제요청 시:기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특별 사양
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 다른 길이로 공급이 가능하며 추가 비용이 적용됨.
액세서리:튜브 커넥터용도면 설명:
1) 플랫 팁, DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0124 수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트 387 kB

도면

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호크기AA1BDD1D2H1H2H3H4LX나사 종류톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0124.10610X181404771013141020,5374018M6수나사16 요청 시