- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1502플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
원격 작동 인덱싱 플런저는 접근하기 어려운 설치 공간으로 조작이 어렵거나 인체공학적, 안전상 측면에서 원격 작동이 필요한 경우에 사용됩니다.
인덱싱 플런저와 조작자 사이의 연결은 보우덴 케이블을 통해 이루어집니다. 인덱싱 플런저와 작동 요소의 조합으로 다양한 분야에 사용될 수 있는 완전한 시스템을 구축합니다. 연속하여 풀려 있도록 하고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하려면 래칭 기능이 있는 타입 D의 작동 요소를 사용해야 합니다.재질:인덱싱 플런저:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.
액추에이터 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지
와이어 로프 1.4401..
내부와 외부가 플라스틱으로 코팅된 스틸 와이어 하우징
황동 소재의 엔드 슬리브, 고정 나사 및 나사 니플. 표면 마무리:나사 슬리브, 무광택 처리. 잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리. 보우덴 케이블 슬리브, 검정. 버섯형 그립, 열가소성 수지, 검회색 RAL7021.주문 정보:원격 조정을 이용한 인덱스 플런저와 작동 요소는 반드시 각각 주문하십시오.정보:조작 부품의 대안으로 배송된 나사 니플(Ø5 x 7 mm)을 사용하여 개별 조작 부품을 시스템에 통합할 수 있습니다.
다양한 길이의 보우덴 케이블을 사용할 수 있습니다. 각각의 적용에 맞는 정확도를 보장하기 위해 장착 시에 보우덴 케이블을 적당한 길이로 잘라서 사용할 수 있습니다.
적합한 공작재료의 선택과 코팅 처리를 통해 부식을 방지할 수 있습니다. 와이어 케이블 또는 보우덴 케이블 피복은 필요 시 간단하게 교체할 수 있습니다.
보우덴 케이블을 설치할 때 다음 사항을 유의하십시오: 다른 쪽 와이어 길이는 설치 각도, 힘 반경 및 하중 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로 카운터 베어링(케이블 피복)의 길이는 반드시 보우덴 케이블 설치 후에 배송된 조절 나사로 맞추어야만 합니다. 동시에 조절 나사로 보우덴 케이블 시스템의 초기 하중이 설정됩니다. 설치할 때 특히 최소 힘 반경 R = 65mm 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁으면 마모와 마찰이 증가할 수 있습니다. 조립 중 잠시라도 최소 힘 반경 이하로 구부러지지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 와이어 피복에 손상이 발생할 수 있습니다. 와이어 피복은 그 외에 압력만 수용하도록 됩니다. 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나서 지속적으로 손상됩니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:육각 너트 K0700. 브레이싱 부품 K0638. 스페이서 링 K0665. 포지셔닝 부싱 K1290. 작동 요소 K1502.12420. 브레이크 케이블 K2116. 와이어 로프 K2023. 케이블 피복 K2024. 엔드 슬리브 K2025. 조절 볼트 K2026. 나사 니플 K2027. 인도 품목원격 작동이 가능한 인덱스 플런저: 사전 장착된 케이블이 있는 인덱스 플런저, 와이어 외피, 엔드 슬리브, 조절 나사 M6 x 34mm 및 나사 니플 Ø5 x 7mm.
작동 요소: 플라스틱 커버가 있는 작동 요소.도면 설명:1) 인덱스 플런저 2) 브레이크 와이어 외피 3) 브레이크 와이어 케이블 4) 조절 나사 5) 작동 요소 6) 나사 니플 7) 커버
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음 타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | 타입 | 색상 덮개
| D | D 암나사 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1502.02206X1000 | 인덱스 플런저 | K | - | 6 | - | M12x1,5 | 14 | 5 | 1000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | - | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1502.02206X3000 | 인덱스 플런저 | K | - | 6 | - | M12x1,5 | 14 | 5 | 3000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | - | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1502.02206X5000 | 인덱스 플런저 | K | - | 6 | - | M12x1,5 | 14 | 5 | 5000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | - | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1502.02308X1000 | 인덱스 플런저 | K | - | 8 | - | M16x1,5 | 19 | 5 | 1000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | - | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1502.02308X3000 | 인덱스 플런저 | K | - | 8 | - | M16x1,5 | 19 | 5 | 3000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | - | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1502.02308X5000 | 인덱스 플런저 | K | - | 8 | - | M16x1,5 | 19 | 5 | 5000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | - | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1502.02410X1000 | 인덱스 플런저 | K | - | 10 | - | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | - | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1502.02410X3000 | 인덱스 플런저 | K | - | 10 | - | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | - | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1502.02410X5000 | 인덱스 플런저 | K | - | 10 | - | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | - | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1502.02412X1000 | 인덱스 플런저 | K | - | 12 | - | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | - | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K1502.02412X3000 | 인덱스 플런저 | K | - | 12 | - | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | - | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K1502.02412X5000 | 인덱스 플런저 | K | - | 12 | - | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | - | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K1502.12420 | 작동 요소 | B | 검회색 RAL 7021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 73 | 28 | 12 | 25 | - | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.124201 | 작동 요소 | B | 오렌지 RAL 2004 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 73 | 28 | 12 | 25 | - | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.124202 | 작동 요소 | B | 시그널 녹색 RAL6032 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 73 | 28 | 12 | 25 | - | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.124203 | 작동 요소 | B | 청색 RAL5017 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 73 | 28 | 12 | 25 | - | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.124205 | 작동 요소 | B | 연한 회색 RAL 7035 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 73 | 28 | 12 | 25 | - | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.124206 | 작동 요소 | B | 신호등 빨강 RAL 3020 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 73 | 28 | 12 | 25 | - | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.124207 | 작동 요소 | B | 밝은 노랑 RAL 1021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 73 | 28 | 12 | 25 | - | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.1442006 | 작동 요소 | D | 검회색 RAL 7021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420106 | 작동 요소 | D | 오렌지 RAL 2004 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420206 | 작동 요소 | D | 시그널 녹색 RAL6032 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420306 | 작동 요소 | D | 청색 RAL5017 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420506 | 작동 요소 | D | 연한 회색 RAL 7035 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420606 | 작동 요소 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420706 | 작동 요소 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.1442008 | 작동 요소 | D | 검회색 RAL 7021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420108 | 작동 요소 | D | 오렌지 RAL 2004 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420208 | 작동 요소 | D | 시그널 녹색 RAL6032 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420308 | 작동 요소 | D | 청색 RAL5017 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420508 | 작동 요소 | D | 연한 회색 RAL 7035 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420608 | 작동 요소 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420708 | 작동 요소 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.1442010 | 작동 요소 | D | 검회색 RAL 7021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420110 | 작동 요소 | D | 오렌지 RAL 2004 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420210 | 작동 요소 | D | 시그널 녹색 RAL6032 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420310 | 작동 요소 | D | 청색 RAL5017 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420510 | 작동 요소 | D | 연한 회색 RAL 7035 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420610 | 작동 요소 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420710 | 작동 요소 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.1442012 | 작동 요소 | D | 검회색 RAL 7021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420112 | 작동 요소 | D | 오렌지 RAL 2004 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420212 | 작동 요소 | D | 시그널 녹색 RAL6032 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420312 | 작동 요소 | D | 청색 RAL5017 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420512 | 작동 요소 | D | 연한 회색 RAL 7035 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420612 | 작동 요소 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1502.14420712 | 작동 요소 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | - | M6 | M20x1,5 | 33 | - | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | - | 22 | 30 | - | - | - |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|