제품 그룹
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
K0359

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸, 그립 볼 열가소성.표면 마무리:경화, 연마형, 그립 볼 검정회색정보:기술에 관한 조언은 조립 및 설치
설명서를 참고함.
도면 설명:
타입 A: 표준
타입 B: 잠금형
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0359 플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저 200 kB
 정밀 잠금 볼트 조립 및 설치 방법 351 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
그립 볼 암나사CAD액세서리가격주문
K0359.010A스탠다드101619257525-132,53161929M6 요청 시
K0359.012A스탠다드122023328733-1333562235M8 요청 시
K0359.016A스탠다드16252840102,541,5-1334263050M10 요청 시
K0359.020A스탠다드20303340110,541,5-1335064663M10 요청 시
K0359.025A스탠다드2538425013051-1336063973M10 요청 시
K0359.110B잠금 가능10161925752530,5132,53161929M6 요청 시
K0359.112B잠금 가능12202332873340,51333562235M8 요청 시
K0359.116B잠금 가능16252840102,541,5491334263050M10 요청 시
K0359.120B잠금 가능20303340110,541,5491335064663M10 요청 시
K0359.125B잠금 가능253842501305158,51336063973M10 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059