제품 그룹
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
K1833

트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.
로킹 마크가 보이면 볼트가 완전히 잠금 해제되어 있거나 일부만 맞물려 고정된 위치에 있는 것입니다.
재질:하우징 및 볼트, 스틸.
라벨 및 로킹 마크, 알루미늄.
회전 헤드. 열가소성 PA(폴리아미드).
표면 마무리:하우징 및 볼트, 니켈 도금,
로킹 마크, 산화 처리, 적색.
회전 헤드, 유리 섬유 강화, 검정.
액추에이션 원리:타입 A:
회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지, 볼트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.
부싱이 있는 플레이트를 인덱스 플런저 아래로 미십시오.
클램핑을 위해 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 클램핑되면 찰칵 소리가 들립니다.
주의: 볼트가 축 방방으로 하중을 받을 때 인덱스 플런저의 클램핑 상태가 풀리지 않도록 하십시오. 원추형으로 인해 볼트가 들어가지 않을 수 있습니다.

타입 B:
회전 헤드가 "OFF" 위치에 있을 때 스프링 압력에 의해 볼트가 부싱에 맞물려 고정될 때까지 부싱이 있는 플레이트를 인덱스 플런저 방향으로 미십시오.
회전 헤드는 자동으로 "MID" 위치로 움직입니다.
찰칵 소리가 들릴 때까지 회전 헤드를 "MID"에서 "ON"으로 돌려 완전히 클램핑하십시오.
액세서리:K1835 드릴 부싱.인도 품목0.2mm 두께의 라벨과 잠금 너트가 공급 범위에 포함되어 있습니다.도면 설명:
1) K1835 부싱 없이 조립
2) 마운팅 플레이트
3) 베이스 플레이트
4) 로킹 마크
5) ON 위치
6) OFF 위치
7) 라벨
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1833 트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저 297 kB
 K1833 인덱스 플런저 기술 정보 371 kB

도면 (전체 요약)

트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저

트위스트 노브를이 가능한 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀, 타입 A

자세한 정보

도면

트위스트 노브를이 가능한 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5TCAD액세서리가격주문
K1833.0005A중간 위치 없음5M10x13,3263,7-4,648,24817715448-10 요청 시
K1833.0007A중간 위치 없음7M12x1,54,9325,3-6,6575820817529-11 요청 시
주문 번호타입스트로크
S
SW1SW2장력
N
온도 저항

전단 강도
kN
CAD액세서리가격주문
K1833.0005A4,2131714080 °C0,9 요청 시
K1833.0007A5141917080 °C1,3 요청 시

트위스트 노브를이 가능한 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀, 타입 B

자세한 정보

도면

트위스트 노브를이 가능한 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5TCAD액세서리가격주문
K1833.0107B중간 위치 있음7M12x1,54,9325,3-6,6575820817529-11 요청 시
주문 번호타입스트로크
S
SW1SW2장력
N
F=스프링력 (N)온도 저항

전단 강도
kN
CAD액세서리가격주문
K1833.0107B51419170980 °C1,3 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059